Travail 24h/24
Quand vous travaillez dans le domaine de l'agriculture ou de la foresterie, vos machines doivent supporter un maximum d'heures. Des journées de travail débutant tôt et se terminant tard sont la norme. C'est pourquoi les moteurs Cat® sont construits pour aider vos machines à délivrer des performances optimales 24h/24, 7j//7.
Quand vous choisissez un moteur Cat pour alimenter vos tracteurs, abatteuses ou meuleuses, vous ne bénéficiez pas simplement d'un équipement fiable. Vous avez également accès à notre réseau de concessionnaires mondial composé d'experts de confiance capables de vous recommander les meilleurs services adaptés à vos machines. Nous vous accompagnons à chaque étape.
Vos experts en moteurs industriels
Discutez avec un conseiller de confiance pour en savoir plus sur notre gamme de moteurs conçus pour les équipements agricoles et forestiers. Vous pouvez également découvrir nos services, notamment les intégrations dans des applications, l'accès facilité aux pièces Cat et les services numériques permettant de surveiller l'état de vos machines. Nous sommes là pour vous aider !
Caractéristiques des moteurs industriels
-
- Puissance maximale
- 74 HP
- 55 kW
- Couple maximal
- 280 lb-ft @ 1360 rpm
- 380 Nm @ 1360 rpm
- Émissions
- Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
- Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
C2.8
Les moteurs diesel industriels C2.8 Cat® offrent un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 55 bkW (74 bhp) à 2 500 tr/min. Le C2.8 est conçu pour satisfaire aux besoins de nombreux secteurs et applications : tracteurs agricoles, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, exploitation forestière, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement, équipements de pose de revêtement, pompes, matériel de récolte, gazon et machines d'exploitation minière souterraine.
En savoir plus- Puissance maximale
- 134 HP
- 100 kW
- Couple maximal
- 391 lb-ft @ 1500 rpm
- 530 Nm @ 1500 rpm
- Émissions
- Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
- Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
C3.6 pour tracteurs
Le moteur pour tracteurs agricoles C3.6 Cat® offre un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 100 kW (134 hp) à 2 200 tr/min.
En savoir plus
Le C3.6 est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des tracteurs agricoles, notamment le carter d'huile structurel avec double arbre d'équilibrage intégré.
Le C3.6 est conforme aux normes européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final et japonaise 2014 sur les émissions.- Puissance maximale
- 690 HP
- 515 kW
- Couple maximal
- 2360 lb-ft à 1300 tr/min
- 3200 Nm à 1300 tr/min
- Émissions
- EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
- EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
C13D
Le Cat® C13D est un moteur robuste et puissant conçu pour les machines qui abordent constamment des travaux lourds dans plusieurs industries, notamment l'exploitation minière, la construction, la manutention, l'assistance au sol des avions, etc. Avec un moteur industriel à turbocompresseur variable à injection directe à rampe commune et conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et autres normes équivalentes en matière d'émissions, vous obtenez la puissance dont vous avez besoin tout en économisant du temps et de l'argent au travail.
En savoir plus- Puissance maximale
- 800 HP
- 597 kW
- Couple maximal
- 2736 lb-ft à 1300 tr/min
- 3710 Nm à 1300 tr/min
- Émissions
- Norme européenne StageV
- Norme européenne StageV
C18
Le Moteur diesel industriel C18 Cat® est proposé dans des puissances de 429-522 bkW (575-700 bHP) à 1 800-1 900 tr/min. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C18 : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses, meuleuses, compacteurs, rouleaux, compresseurs, construction, grues, dragues, exploitation forestière, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, équipements de pose de revêtement, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses.
En savoir plus
Discutez avec votre concessionnaire
Contactez votre concessionnaire en complétant le formulaire ci-dessous, nous reviendrons vers vous très rapidement !
true