Retroescavadeira 416

Articulação Central 416

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - SAE J1349
87 HP
65 kW
Profundidade de Escavação - Padrão
14 pé
4277 mm
Peso Operacional - Máximo
24251 lb
11000 kg

Visão Geral

A Retroescavadeira Cat® 416 oferece desempenho, eficiência de combustível excepcional, sistema hidráulico superior e um compartimento do operador superior.

Vantagens

Retroescavadeira 416 EXPERIÊNCIA DO OPERADOR

NOVO Monitor do Operador Melhora a Interface do Usuário
• Mudança de Marcha Sem Esforço com a Transmissão Power Shift
• Freio de Estacionamento SAHR proporciona Tranquilidade
• Botões Giratórios Proporcionais nos Joysticks Melhoram o Controle Hidráulico Auxiliar.

Retroescavadeira 416 ATÉ 10% MAIS DESEMPENHO

NOVA Cat C3.6 fornece mais de 10% de Eficiência de Combustível Até 15% mais Desempenho de Levantamento da Lança (420) A tração nas quatro rodas padrão tira você de uma situação complicada

Retroescavadeira 416 UTILIZAÇÃO APRIMORADA DA MÁQUINA

O Acoplador de Pá-carregadeira IT (Integrated Toolcarrier, Porta-ferramentas Integrado) Troca os Acessórios para diversas aplicações com o toque de um botão > Garfos para Paletes > Braços de Movimentação de Materiais > Removedores de Neve

Especificações de Produto para 416

Potência Líquida - SAE J1349 87 HP 65 kW
Diâmetro Interno 4.13 pol 105 mm
Deslocamento 268 pol³ 4.4 l
Emissões O motor atende aos padrões de emissão e ruído do MAR-1 do Brasil para máquinas agrícolas e não rodoviárias, equivalentes às emissões do Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor atende aos padrões de emissão e ruído do MAR-1 do Brasil para máquinas agrícolas e não rodoviárias, equivalentes às emissões do Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Curso 5 pol 127 mm
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - EEC 80/1269 87 HP 65 kW
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - EEC 80/1269 89 HP 66 kW
Modelo do Motor Cat® C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecido Cat® C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecido
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Aumento do Torque Líquido - 1.400 rpm 37% 37%
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9249:2007 87 HP 65 kW
Torque Líquido em Pico SAE J1349:2011 282 pé-lb 383 N·m
Potência Líquida em Pico - 2.000 rpm - ISO 9249:2007 89 HP 66 kW
Potência Bruta (SAE J1995:2014) 96 HP 71 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - SAE J1349:2011 87 HP 65 kW
Potência do Motor (ISO 14396:2002) 94 HP 70 kW
Potência Líquida em Pico - 2.000 rpm - SAE J1349:2011 89 HP 66 kW
Peso Operacional - Máximo 24251 lb 11000 kg
Cabine - ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Tração nas Quatro Rodas 392 lb 178 kg
Ar–condicionado 101 lb 46 kg
Contrapesos - Opção 1 255 lb 115 kg
Contrapesos - Opção 2 530 lb 240 kg
Contrapesos - Opção 3 1015 lb 460 kg
Observação (1) As especificações mostradas são para máquinas equipadas com Capota ROPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), tração em duas rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,76 m³ (1 yd³), caçamba da retroescavadeira de serviço padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) e tanque de combustível cheio. As especificações mostradas são para máquinas equipadas com Capota ROPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), tração em duas rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,76 m³ (1 yd³), caçamba da retroescavadeira de serviço padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) e tanque de combustível cheio.
Braço Extensível 659 lb 299 kg
Peso Operacional Mínimo 15904 lb 7214 kg
Peso Operacional - Máximo - Capacidade da ROPS 24251 lb 11000 kg
Observação (2) Somente caçamba de pá-carregadeira. Somente caçamba de pá-carregadeira.
Caçamba MP (1,00 m3/1,31 yd3) - Sem Garfo nem Dente 1642 lb 745 kg
Profundidade de Escavação - Padrão 14 pé 4277 mm
Transmissão Power Shuttle – Padrão – Avanço – 1ª 3.4 milha/h 5.5 km/h
Transmissão Power Shuttle – Padrão – Ré – 4ª 23 milha/h 38 km/h
Transmissão Power Shuttle – Padrão – Ré – 3ª 13 milha/h 21 km/h
Transmissão Power Shuttle – Padrão – Ré – 2ª 5.7 milha/h 9.1 km/h
Transmissão Power Shuttle – Padrão – Avanço – 3ª 13 milha/h 21 km/h
Transmissão Power Shuttle – Padrão – Avanço – 4ª 23 milha/h 38 km/h
Transmissão Power Shuttle – Padrão – Avanço – 2ª 5.7 milha/h 9.1 km/h
Transmissão Power Shuttle – Padrão – Ré – 1ª 3.4 milha/h 5.5 km/h
Eixo Frontal (2WD) - Dinâmico 20233 lb 6000 kg
Eixo Frontal (4WD) - Estático 26455 lb 12000 kg
Eixo Frontal (4WD) - Dinâmico 20233 lb 6000 kg
Eixo Traseiro - Estático 28660 lb 13000 kg
Eixo Traseiro - Dinâmico 15433 lb 7000 kg
Eixo Frontal (2WD) - Estático 26455 lb 12000 kg
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3336 lb/pol² 23000 kPa
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3336 lb/pol² 23000 kPa
Capacidade da Bomba a 2.200 rpm 35 gal/min 132 l/min
Tipo Centro Fechado Centro Fechado
Giro do Eixo 11° 11°
Tipo Roda Frontal Roda Frontal
Diâmetro da Haste 1.6 pol 40 mm
Diâmetro Interno 2.6 pol 65 mm
Curso 4.2 pol 106 mm
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática
Círculo de Giro – Tração nas 2 Rodas/Tração nas 4 Rodas (roda interna não freada) – Externo, Caçamba de Carregamento Mais Larga 35.25 pé 10.74 m
Círculo de Giro – Tração nas 2 Rodas/Tração nas 4 Rodas (roda interna não freada) – Externo, Rodas Frontais 26.9 pé 8.2 m
Sistema Hidráulico 25.1 gal (US) 95 l
Transmissão - Power Shuttle - 2WD 4.8 gal (US) 18 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.4 gal (US) 9 l
Eixo Traseiro 4.4 gal (US) 16.5 l
Sistema de Arrefecimento com Ar-condicionado 4.8 gal (US) 18.5 l
Eixo Frontal (Tração nas 4 Rodas) 2.9 gal (US) 11 l
Eixo Frontal (4WD) - Planetário 0.2 gal (US) 0.7 l
Eixo Traseiro - Planetários 0.4 gal (US) 1.7 l
Reservatório Hidráulico 11.1 gal (US) 42 l
Tanque de Combustível 42 gal (US) 160 l
Transmissão - Power Shuttle - 4WD 4.8 gal (US) 18 l
Opção 3 Frontais: 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 IT525 Frontais: 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 IT525
Opção 4 Frontais: 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU Frontais: 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU
Opção 2 Frontais: 11L-16 (12 diagonais); Traseiros: 16.9-28 (12 diagonais) Frontais: 11L-16 (12 diagonais); Traseiros: 16.9-28 (12 diagonais)
Opção 1 Frontais: 11L-16 (12 diagonais) F-3; Traseiros: 16.9L-28 (12 diagonais) Frontais: 11L-16 (12 diagonais) F-3; Traseiros: 16.9L-28 (12 diagonais)

416 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar
  • Freio secundário de estacionamento
  • Freios, assistidos hidraulicamente, disco de óleo, pedais duplos, intertravamento
  • Líquido arrefecedor/anticongelante, longa duração
  • Abertura de diagnóstico do motor
  • Trava do Diferencial, joystick da pá-carregadeira
  • O motor atende aos padrões de emissão e ruído do MAR-1 do Brasil para máquinas agrícolas e não rodoviárias, equivalentes às emissões do Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
  • Cobertura do motor, painéis de remoção da supressão de ruído
  • Rápida reversão em vaivém, todas as marchas
  • Filtros, rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo da transmissão, separador de água
  • Filtros, cuba e cartucho: fluido hidráulico
  • Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada
  • Conversor de torque
  • Transmissão, quatro marchas, sincromesh
  • Chave neutralizadora da transmissão
  • Tração nas Duas Rodas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Controles da retroescavadeira, duas alavancas mecânicas
  • Capota, ROPS/FOPS
  • Restrição do revestimento
  • Dois porta-copos
  • Ventilador, aspiração e proteção
  • Tapete do piso
  • Grupo de medidores
    - Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro
  • Indicadores: manutenção do filtro de ar, manutenção do separador de água, líquido arrefecedor do motor, pressão do óleo, alta temperatura do conversor de torque, nível de combustível, carga, advertência do motor nº 1, advertência do motor nº 2, luz indicadora de ação, aguarde para dar partida
  • Luzes do painel de instrumentos
  • Controle mecânico de duas alavancas
  • Espelho, retrovisor
  • Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol)
  • Assento, suspensão mecânica, vinil
  • Compartimento de armazenamento travável
  • Bandeja de armazenamento
  • Coluna de Direção Fixa nas capotas
  • Acelerador, manual e por pedal, manual

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Selos faciais, anel retentor
  • Mangueira hidráulica, XT™
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Visor de nível do fluido hidráulico
  • Válvula hidráulica, direção hidrostática
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira de função dupla
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 4 funções
  • Hidráulica, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 120 A
  • Alarme sonoro de falha do sistema
  • Bateria livre de manutenção de 880 CCA
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Partida auxiliar remota da bateria
  • Luz de teto (somente na cabine)
  • Pisca-alertas/luzes de sinalização
  • Sistema de partida e parada com chave
  • Luzes, operação (2 frontais, 2 traseiras)
  • Tomada elétrica, 12 volts, 2 internas, 1 externa
  • Soquete de dois tetos
  • Sistema de partida, velas incandescentes
  • Luzes de freio e lanternas
  • Buzina de advertência, elétrica

OUTROS

  • Travamento da lança para transporte
  • Tirante, cilindro de levantamento
  • Indicador de nível da caçamba
  • Contrapeso, para-choque
  • Para-lamas, traseiros
  • Tanque de combustível totalmente embutido
  • Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza
  • Abastecimento de combustível a partir do nível do solo
  • Trava do capô dentro da cabine
  • Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e interruptor de desconexão da transmissão
  • Pá-carregadeira, uma inclinação
  • Respiro de circuito aberto
  • Direção hidráulica, hidrostática
  • Sapatas estabilizadoras, rua
  • Trava de transporte contra giro
  • Pneus
  • Caixa de ferramentas externa com trava
  • Amarras para transporte

416 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Cabine, padrão
  • Combustível para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F)
  • Contrapesos, 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1.015 lb)
  • Para-lamas, frontais com degraus integrais
  • Tração nas Quatro Rodas
  • Protetor, estabilizador, rocha
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira (3ª válvula para GP, MP ou Acoplador Rápido)
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira (5ª e 6ª funções)
  • Tubulações hidráulicas, auxiliar de funções combinadas
  • Product Link™, celular, PL243
  • Product Link, satélite, PL683
  • Acoplador Rápido, manual, trava dupla
  • Rádio, Bluetooth
  • Farol giratório, montagem magnética
  • Assento, suspensão a ar, em tecido, com apoio de braço
  • Teclado do sistema de segurança
  • Placas estabilizadoras, rua
  • Braço, extensível
  • Caixa de armazenamento
  • Proteção contra vandalismo, tampa dos medidores
  • Acessórios da Ferramenta de Trabalho, como caçambas de propósito geral, caçambas multiuso, caçambas da retroescavadeira reforçadas e caçambas-padrão da retroescavadeira. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 416 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  416

Exibir Mais Ofertas