420

Articulação Central 420

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - SAE J1349
94 HP
70 kW
Profundidade de Escavação - Padrão
14 pé
4278 mm
Peso Operacional - Máximo
24251 lb
11000 kg

Visão Geral

Maior Produtividade Lucro Máximo.

A Retroescavadeira Cat® 420 oferece desempenho, maior eficiência de combustível, sistema hidráulico superior, versatilidade e um compartimento do operador totalmente novo.

Vantagens

Retroescavadeira 420 EXPERIÊNCIA DO OPERADOR

NOVO Monitor do Operador melhora a interface do usuário
• Mudança de marcha sem esforço com a Transmissão Power Shift
• Freio de Estacionamento SAHR proporciona tranquilidade
• Botões Giratórios Proporcionais nos joysticks melhoram o Controle Hidráulico Auxiliar

Retroescavadeira 420 ATÉ 10% MAIS DESEMPENHO

NOVA Cat C3.6 proporciona mais de 10% de eficiência de combustível
• Até 15% mais desempenho no Levantamento da Lança
• A tração nas quatro rodas padrão tira você de qualquer situação complicada

UTILIZAÇÃO APRIMORADA DA MÁQUINA

O Acoplador de Pá-carregadeira IT
(Integrated Toolcarrier, Porta-ferramentas Integrado) Troca os acessórios para diversas aplicações com o toque de um botão.

Especificações de Produto para 420

Potência Líquida - SAE J1349 94 HP 70 kW
Deslocamento 268 pol³ 4.4 l
Torque Líquido em Pico SAE J1349 294 pé·lbf 398 N·m
Diâmetro Interno 4.13 pol 105 mm
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9249:2007 94 HP 70 kW
Potência do Motor (ISO 14396:2002) 100 HP 75 kW
Potência Bruta (SAE J1995:2014) 102 HP 76 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - SAE J1349:2011 93 HP 69 kW
Curso 5 pol 127 mm
Aumento do Torque Líquido - 1.400 rpm 32% 32%
Modelo do Motor Cat® C4.4 Turboalimentado Mecânico Cat® C4.4 Turboalimentado Mecânico
Emissões O motor atende aos padrões de emissão e ruído do MAR-1 do Brasil para máquinas agrícolas e não rodoviárias, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor atende aos padrões de emissão e ruído do MAR-1 do Brasil para máquinas agrícolas e não rodoviárias, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Potência Líquida em Pico - 2.200 rpm - ISO 9249:2007 95 HP 71 kW
Potência Líquida em Pico - 2.200 rpm - SAE J1349:2011 94 HP 70 kW
Peso Operacional - Máximo 24251 lb 11000 kg
Cabine - ROPS/FOPS 320 lb 145 kg
Absorção de Impactos 33 lb 15 kg
Tração nas Quatro Rodas 364 lb 165 kg
Contrapesos - Opção 1 255 lb 116 kg
Ar-condicionado 99 lb 45 kg
Contrapesos - Opção 2 530 lb 240 kg
Contrapesos - Opção 3 1015 lb 460 kg
Caçamba MP (1,00 m3/1,31 yd3) - Sem Garfo nem Dente 1642 lb 745 kg
Braço Extensível 595 lb 270 kg
Peso Operacional - Máximo - Capacidade da ROPS 24251 lb 11000 kg
Transmissão com Câmbio Automático 525 lb 238 kg
Observação As especificações mostradas referem-se a máquinas equipadas com cilindro de inclinação de peça única, ROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), tração nas quatro rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,96 m³ (1,25 yd³), caçamba da retroescavadeira de serviço padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 240 kg (530 lb) e tanque de combustível cheio, operador de 80 kg (176,4 lb) e pneus 340/80-18 e 500/70-24. As especificações mostradas referem-se a máquinas equipadas com cilindro de inclinação de peça única, ROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), tração nas quatro rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,96 m³ (1,25 yd³), caçamba da retroescavadeira de serviço padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 240 kg (530 lb) e tanque de combustível cheio, operador de 80 kg (176,4 lb) e pneus 340/80-18 e 500/70-24.
Peso Operacional Mínimo 17271 lb 7834 kg
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3626 lb/pol² 25000 kPa
Capacidade da Bomba a 2.200 rpm 49.4 gal/min 187 l/min
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3626 lb/pol² 25000 kPa
Tipo Centro Fechado Centro Fechado
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 1ª 3.7 milha/h 5.9 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 4ª 25 milha/h 41 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 3ª 12 milha/h 20 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 2ª 5.8 milha/h 9.4 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 2ª 7.7 milha/h 12.4 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 5ª 17 milha/h 27 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 2ª 5.8 milha/h 9.4 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 6ª 25 milha/h 41 km/h
Mudança Automática - Opcional - Ré 1ª 3.7 milha/h 5.9 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 3ª 8 milha/h 12 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 1ª 3.7 milha/h 5.9 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 4ª 12 milha/h 20 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 3ª 17 milha/h 27 km/h
Mudança Automática - Opcional - Ré 2ª 7.7 milha/h 12 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 1ª 3.7 milha/h 5.9 km/h
Mudança Automática - Opcional - Ré 3ª 17 milha/h 27 km/h
Transmissão - Power Shuttle - 2WD 4.8 gal (US) 18 l
Eixo Traseiro 4.2 gal (US) 16 l
Eixo Traseiro - Planetários 0.4 gal (US) 1.7 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.4 gal (US) 9 l
Tanque de Combustível 42 gal (US) 160 l
Eixo Frontal (Tração nas 4 Rodas) 2.9 gal (US) 11 l
Transmissão - Mudança Automática - 4WD 5 gal (US) 19 l
Transmissão - Power Shuttle - 4WD 4.8 gal (US) 18 l
Eixo Frontal (4WD) - Planetário 0.2 gal (US) 0.7 l
Sistema Hidráulico 25.1 gal (US) 95 l
Sistema de Arrefecimento com Ar-condicionado 4.8 gal (US) 18 l
Reservatório Hidráulico 11.1 gal (US) 42 l
Eixo Frontal (4WD) - Estático 26455 lb 12000 kg
Eixo Frontal (4WD) - Dinâmico 20233 lb 6000 kg
Eixo Frontal (2WD) - Estático 26455 lb 12000 kg
Eixo Frontal (2WD) - Dinâmico 20233 lb 6000 kg
Eixo Traseiro - Estático 28660 lb 13000 kg
Eixo Traseiro - Dinâmico 15432 lb 7000 kg
Profundidade de Escavação - Padrão 14 pé 4278 mm
Opção 4 12,5 /80-18 (12 diagonais)/21L-24 (16 diagonais) para flutuação 12,5 /80-18 (12 diagonais)/21L-24 (16 diagonais) para flutuação
Opção 2 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3/19.5L-24 (12 diagonais) ATU 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3/19.5L-24 (12 diagonais) ATU
Opção 1 11L-16 (12 diagonais) F-3/19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU 11L-16 (12 diagonais) F-3/19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU
Opção 3 12,5 80-18 10 PR/16.9L-28 12PR DE LONGAS DIAGONAIS 12,5 80-18 10 PR/16.9L-28 12PR DE LONGAS DIAGONAIS
Diâmetro Interno 2.6 pol 65 mm
Diâmetro da Haste 1.6 pol 40 mm
Tipo Roda Frontal Roda Frontal
Curso 4.2 pol 106 mm
Oscilação do Eixo 11° 11°
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática

420 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar
  • Freio secundário de estacionamento
  • Freios, assistidos hidraulicamente, disco de óleo, pedais duplos, intertravamento
  • Líquido arrefecedor/anticongelante, longa duração
  • Módulos de Controle Eletrônico da máquina e do grupo de medidores
  • Trava do Diferencial, joystick da pá-carregadeira
  • O motor Mecânico, Turboalimentado e Pós-arrefecido Cat C4.4 atende aos padrões de emissão e de ruído MAR-1 do Brasil para máquinas agrícolas e outras que não sejam rodoviárias equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
  • Cobertura do motor, painéis de remoção da supressão de ruído
  • Rápida reversão em vaivém, todas as marchas
  • Filtros, rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo da transmissão, separador de água
  • Filtros, cuba e cartucho: fluido hidráulico
  • Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada
  • Conversor de torque
  • Transmissão, quatro marchas, sincromesh
  • Interruptor neutralizador da transmissão
  • Tração nas Duas Rodas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Controles por joystick: operado por piloto, tipo escavadeira com trocador de padrão
  • Capota, ROPS/FOPS
  • Restrição do revestimento
  • Dois porta-copos
  • Ventilador, aspiração e proteção
  • Tapete do piso
  • Grupo de medidores
    • Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro
  • Indicadores: manutenção do filtro de ar, manutenção do separador de água, líquido arrefecedor do motor, pressão do óleo, alta temperatura do conversor de torque, nível de combustível, carga, advertência do motor nº 1, advertência do motor nº 2, luz indicadora de ação, aguarde para dar partida
  • Luzes do painel de instrumentos
  • Espelho, retrovisor
  • Trocador de padrão, na cabine
  • Instalação pronta para rádio
  • Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol)
  • Botão de direção
  • Assento, suspensão mecânica, vinil
  • Compartimento de armazenamento travável
  • Bandeja de armazenamento
  • Coluna de direção com inclinação
  • Acelerador, manual e por pedal, manual

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Controles auxiliares ajustáveis, retroescavadeira
  • Selos faciais, anel retentor
  • Mangueira hidráulica, XT™
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Visor de nível do fluido hidráulico
  • Válvula hidráulica, direção hidrostática
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira de função dupla
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 5 funções
  • Hidráulica, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 120 A
  • Alarme sonoro de falha do sistema
  • Bateria livre de manutenção de 880 CCA
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Partida auxiliar remota da bateria
  • Luz de teto (somente na cabine)
  • Pisca-alertas/luzes de sinalização
  • Sistema de partida e parada com chave
  • Luzes, operação (2 frontais, 2 traseiras)
  • Tomada elétrica, 12 volts, 2 internas, 1 externa
  • Product Link™, celular, PL240 (somente para países certificados)
  • Soquete de dois tetos
  • Sistema de partida, velas incandescentes
  • Luzes de freio e lanternas
  • Buzina de advertência, elétrica

OUTROS

  • Travamento da lança para transporte
  • Tirante, cilindro de levantamento
  • Indicador de nível da caçamba
  • Sistema de amortecimento de oscilação da Cat
  • Contrapeso, para-choque
  • Para-lamas, traseiros
  • Tanque de combustível totalmente embutido
  • Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza
  • Abastecimento de combustível a partir do nível do solo
  • Trava do capô dentro da cabine
  • Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e interruptor de desconexão da transmissão
  • Pá-carregadeira, uma inclinação
  • Respiro de circuito aberto
  • Direção hidráulica, hidrostática
  • Sapatas estabilizadoras, rua
  • Trava de transporte contra oscilação
  • Pneus
  • Caixa de ferramentas externa com trava
  • Amarras para transporte
  • Quatro travas antivandalismo

420 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Cabine, Deluxe
  • Combustível para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F)
  • Pacote para clima frio, incluindo bateria adicional, aquecedor de bloco de motor, anticongelante do radiador, combustível para temperaturas baixas (–30 °C/–22 °F) e suporte para um reservatório de éter
  • Contrapesos, 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1.015 lb)
  • Para-lamas, frontais com degraus integrais
  • Tração nas Quatro Rodas
  • Protetor, chapa de proteção da lança
  • Protetor, estabilizador, rocha
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira com controle do polegar de rolete auxiliar (3ª válvula para GP, MP ou Acoplador Rápido)
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 6 funções
  • Tubulações hidráulicas, auxiliar de funções combinadas
  • Product Link, celular, PL243
  • Product Link, satélite, PL683
  • Acoplador Rápido, manual, trava dupla
  • Rádio, Bluetooth
  • Absorção de Impactos
  • Farol giratório, montagem magnética
  • Assento, suspensão a ar, em tecido, com apoio de braço
  • Teclado do sistema de segurança
  • Suportes do estabilizador, reversíveis
  • Braço, extensível
  • Caixa de armazenamento
  • Transmissão, Automática
  • Proteção contra vandalismo, tampa dos medidores
  • Acessórios da Ferramenta de Trabalho, como caçambas de propósito geral, caçambas multiuso, caçambas da retroescavadeira reforçadas e caçambas-padrão da retroescavadeira. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 420 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  420

Exibir Mais Ofertas