Miniescavadeira 304

Miniescavadeiras 304

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
45 HP
33.6 kW
Peso Operacional
9867 lb
4475 kg
Profundidade de Escavação
138.2 pol
3510 mm

Visão Geral

Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

A Miniescavadeira Cat® 304 fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudar você a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Vantagens

4 Recursos Pioneiros no Setor

Exclusividades Cat em uma Miniescavadeira

Até 10% Custos Totais de Propriedade Mais Baixos

com intervalos de serviço prolongados, custos de reparo menores e acesso de serviço facilitado

Até 20% Mais Desempenho

em recursos de levantamento, escavação e multifunção

Especificações de Produto para 304

Potência Líquida 45 HP 33.6 kW
Modelo do Motor C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Potência Bruta - 2.400 rpm - SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW
Diâmetro Interno 3.3 pol 84 mm
Emissões Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE.
Curso 3.9 pol 100 mm
Deslocamento 101 pol³ 1.662 l
Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 45 HP 33.6 kW
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima.
Peso Operacional 9867 lb 4475 kg
Peso Operacional Mínimo com Capota* 8655 lb 3925 kg
Peso Operacional Máximo com Capota** 9647 lb 4375 kg
Observação (2) **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina reta, contrapeso extra e sem caçamba. **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina reta, contrapeso extra e sem caçamba.
Observação (1) *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina reta, sem caçamba e nenhum contrapeso extra. *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina reta, sem caçamba e nenhum contrapeso extra.
Peso Operacional Máximo com Cabine** 9867 lb 4475 kg
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 8875 lb 4025 kg
Profundidade de Escavação 138.2 pol 3510 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 18.7 pol 475 mm
Altura Total de Transporte 100 pol 2540 mm
Folga Máxima de Despejo 147.2 pol 3740 mm
Comprimento do Braço 66.7 pol 1695 mm
Altura Máxima de Escavação 201.8 pol 5125 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 214.4 pol 5445 mm
Largura da Esteira 66.9 pol 1700 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 51.2 pol 1300 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 21.9 pol 557 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 75.2 pol 1910 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 20.9 pol 530 mm
Alcance Máximo 219.3 pol 5570 mm
Lança em Alcance 92.1 pol 2340 mm
Oscilação da Lança - Direita 28.7 pol 730 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 13.8 pol 350 mm
Parede Vertical 99.8 pol 2535 mm
Altura Máxima da Lâmina 16.5 pol 420 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Comprimento Total de Transporte* 194.9 pol 4950 mm
Vão Livre Sobre o Solo 12 pol 305 mm
Comprimento Total do Material Rodante 87 pol 2210 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 47.4 pol 1205 mm
Esteiras de Aço 430 lb 195 kg
Contrapeso 496 lb 225 kg
Lâmina Angular 243 lb 110 kg
Braço Longo 66 lb 30 kg
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 4.2 lb/pol² 28.7 kPa
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 7329 lbf 32.6 kN
Velocidade de Percurso – Baixa 2.2 milha/h 3.5 km/h
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 4.9 lb/pol² 33.8 kPa
Velocidade de Percurso – Alta 3.2 milha/h 5.2 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 4271 lbf 19 kN
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Sistema de Arrefecimento 2.9 gal (US) 11 l
Óleo do Motor 1.6 gal (US) 6 l
Sistema Hidráulico 17 gal (US) 65 l
Tanque de Combustível 17 gal (US) 63 l
Reservatório Hidráulico 14 gal (US) 52 l
Pressão de Operação – Percurso 3553 lb/pol² 245 bar
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 3553 lb/pol² 245 bar
Força de Escavação – Braço – Longo 4316 lbf 19.2 kN
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 7 gal/min 28 l/min
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 25 gal/min 96 l/min
Pressão de Operação – Oscilação 2611 lb/pol² 180 bar
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 21 gal/min 65 l/min
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 3553 lb/pol² 245 bar
Observação Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai. Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai.
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Força de Escavação – Braço – Padrão 4721 lbf 21 kN
Força de Escavação – Caçamba 8588 lbf 38.2 kN
Pressão de Operação – Equipamento 3553 lb/pol² 245 bar
Oscilação da Lança - Direita 50 Graus 50 Graus
Velocidade de Oscilação da Máquina 9 r/min 9 r/min
Oscilação da Lança - Esquerda 78 graus 78 graus
Altura da Lâmina Angular 14.2 pol 360 mm
Altura da Lâmina Reta 14.2 pol 360 mm
Largura da Lâmina Reta 66.9 pol 1700 mm
Largura da Lâmina Angular 66.9 pol 1700 mm
Lâmina Angular - Direita 25 Graus 25 Graus
Lâmina Angular - Esquerda 25 Graus 25 Graus
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Observação Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" Diretiva da União Europeia "2000/14/EC"
Alcance Máximo – Nível do Solo 204.7 pol 5200 mm
Parede Vertical 94.3 pol 2395 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Oscilação Traseira com Contrapeso 51.2 pol 1300 mm
Lança em Alcance 88.8 pol 2255 mm
Profundidade de Escavação 126.4 pol 3210 mm
Altura Máxima de Escavação 198.4 pol 5040 mm
Altura Máxima da Lâmina 16.5 pol 420 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 21.9 pol 557 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 20.9 pol 530 mm
Comprimento do Braço 54.9 pol 1395 mm
Comprimento Total do Material Rodante 87 pol 2210 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 13.8 pol 350 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 63.8 pol 1620 mm
Oscilação da Lança - Direita 28.7 pol 730 mm
Folga Máxima de Despejo 143.5 pol 3645 mm
Vão Livre Sobre o Solo 12 pol 305 mm
Alcance Máximo 209.8 pol 5330 mm
Altura Total de Transporte 100 pol 2540 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 47.4 pol 1205 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 18.7 pol 475 mm
Comprimento Total de Transporte* 194.9 pol 4950 mm
Capacidade de Reciclagem 96% 96%

304 Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor Turbo Cat® C1.7 (Final do Tier 4 da EPA [Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental] dos EUA/Estágio V da UE)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Desligamento Automático do Motor
  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Separador de Água e Combustível
  • Energia sob Demanda (indisponível em algumas regiões)
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga

HIDRÁULICA

  • Bomba Eletrônica Smart Tech
  • Acumulador
  • Freio de Oscilação Automático
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares
  • Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional
  • Fluxo Auxiliar Contínuo
  • Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ou Capota (Capota indisponível em algumas regiões)
  • Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Modo Direção do Braço
  • Controle de Piloto Automático
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Tapete Lavável
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Segurança da Máquina – Chave Padrão com Código de Acesso
  • Assento de Tecido com Suspensão (somente Cabine)
  • Assento de Vinil com Suspensão (somente Capota)
  • Bloqueio Hidráulico – Todos os Controles
  • Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Bolso de Armazenamento
  • Teto solar
  • Ressaltos de Montagem para Parte Frontal
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Luz Interna (somente Cabine)
  • Luz da Lança, Halógena (não disponível em todas as regiões)
  • Espaço para Celular
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorido de Última Geração (IP66)
    – Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    – Desempenho e Ajustes de Máquinas
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Horômetro com Interruptor de Ativação
    – Indicador de Rotação (somente cabine)

MATERIAL RODANTE

  • Correia de Borracha (350 mm/13,8 pol)
  • Lâmina Reta do Trator de Esteira
  • Flutuação da Lâmina do Trator de Esteira
  • Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Peça Única (2.500 mm/98,4 pol)
  • Braço Padrão (1.395 mm/54,9 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal – Pinado
  • Polegar Pronto
  • Olhal de Levantamento Certificado

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bateria de 12 Volts
  • Software (máquina e monitor)
  • Bateria Livre de Manutenção
  • Desligamento da Bateria
  • Tomada de Energia de 12 Volts
  • Alarme de Percurso (opcional em algumas regiões)

OUTROS

  • Contrapeso (225 kg/496 lb)

304 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com Ar-condicionado
  • Cabine com Aquecedor
  • Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais (opcionais em algumas regiões)
  • Segurança da Máquina – Botão de Partida com Chave de Segurança/Código de Acesso
  • Luzes de LED Dianteiras
  • Luzes de LED Frontais e Traseiras
  • Luzes de LED da Lança
  • Retrovisores, Esquerdo, Direito e Traseiro
  • Câmera
  • Rádio – Bluetooth®, Auxiliar, Microfone, USB (somente carga) (somente Cabine)
  • Monitor Avançado de Última Geração
    – Tela Sensível ao Toque
    – Sistema de Referência do Local
    – Câmera de Alta Definição Compatível (IP68 e IP69K)
    – Código de Segurança Numérica

MATERIAL RODANTE

  • Esteira de Aço (350 mm/13,8 pol)
  • Esteira de Aço com Coxins de Borracha
  • Lâmina Angular

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Braço Longo (1.695 mm/66.7 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal – Acoplador Manual de Trava Dupla
  • Pá Frontal Compatível – Acoplador Hidráulico
  • Acessórios, incluindo Acopladores, Garras, Caçambas, Brocas e Martelos
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias
  • Linhas de Desvio da Caçamba
  • Válvula de Retenção de Abaixamento da Lança
  • Válvula de Retenção de Abaixamento do Braço
  • Tubulações Hidráulicas de Acoplador Rápido

SISTEMA ELÉTRICO

  • Product Link™ PL243 (regulamentações aplicáveis)
  • Product Link PLE643 (regulamentações aplicáveis)

PROTEÇÃO

  • Protetor Frontal de Meia-altura de Policarbonato (somente Capota)
  • Protetor Frontal de Policarbonato (ISO 10262:1998 Nível I e EN356 P5A)
  • Protetor Frontal Reforçado ISO 10262:1998 Level II
  • Protetores Superiores Reforçados 10262:1998 Level II (somente Cabine)

OUTROS

  • Capacidade de Bio-óleo
  • Drenagem Econômica
  • Aquecedor da Camisa d' água

Veja como 304 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  304

Exibir Mais Ofertas