336

Escavadeiras Grandes 336

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
311 HP
232 kW
Peso Operacional
79100 lb
35900 kg
Profundidade Máxima de Escavação
24.7 pé
7520 mm

Visão Geral

Desempenho de Qualidade com Tecnologia para Qualquer Trabalho

A Cat® 336 apresenta a tecnologia Cat integrada padrão para que você seja mais eficiente. Com novas opções de cabine concentradas no conforto do operador e menos combustível e manutenção, a escavadeira garante que você gaste mais tempo produzindo lucros para seus negócios.

Vantagens

Até 45% mais eficiência operacional

A Cat 336 oferece o mais alto nível de desempenho do setor com tecnologia padrão, como o Cat GRADE com 2D, Grade com Assist, PAYLOAD, Assistência para Levantamento e E-Fence.

Até 15% maior eficiência de combustível

Realize mais trabalho com motor avançado e controle eletro-hidráulico.

Até 20% custos de manutenção mais baixos

Aumente o tempo de atividade e reduza os custos com intervalos de manutenção prolongados.

Especificações de Produto para 336

Potência Líquida - ISO 9249 311 HP 232 kW
Modelo do Motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potência do Motor - ISO 14396 314 HP 234 kW
Diâmetro Interno 5 pol 115 mm
Curso 6 pol 149 mm
Deslocamento 568 pol³ 9.3 l
RPM do Motor - Percurso 1.800 r/min 1.800 r/min
RPM do Motor - Operação 1.550 r/min 1.550 r/min
Peso Operacional 79100 lb 35900 kg
Observação Material rodante longo, Lança de alcance, braço R3.2DB (10 pés 6 pol), caçamba GDX de 1,50 m3 (1,96 yd3), sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol), contrapeso de 6,8 mt (14.991 lb). Material rodante longo, Lança de alcance, braço R3.2DB (10 pés 6 pol), caçamba GDX de 1,50 m3 (1,96 yd3), sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol), contrapeso de 6,8 mt (14.991 lb).
Profundidade Máxima de Escavação 24.7 pé 7520 mm
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 36.3 pé 11050 mm
Altura Máxima de Corte 33.8 pé 10300 mm
Altura Máxima de Carregamento 23.2 pé 7080 mm
Altura Mínima de Carregamento 8.5 pé 2580 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 24 pé 7360 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.6 pé 5660 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 47460 lbf 211 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 37430 lbf 167 kN
Força de Escavação da Caçamba - SAE 41.450 lbf 184 kN
Força de Escavação do Braço - SAE 36.190 lbf 161 kN
Sistema Principal – Fluxo Máximo 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Giro 4264 lb/pol² 29400 kPa
Velocidade de Giro 8.75 r/min 8.75 r/min
Torque de Giro Máximo 106228 pé·lbf 144 kN·m
Capacidade do Tanque de Combustível 158.5 gal (US) 600 l
Sistema de Arrefecimento 10.5 gal (US) 40 l
Óleo do Motor 8.5 gal (US) 32 l
Comando de Giro - Cada 4.8 gal (US) 18 l
Comando Final - Cada 2.1 gal (US) 8 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 98.5 gal (US) 373 l
Reservatório Hidráulico 40.4 gal (US) 153 l
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 10.4 pé 3170 mm
Altura do Corrimão 10.4 pé 3160 mm
Comprimento de Transporte 36.6 pé 11170 mm
Raio de Giro Traseiro 11.6 pé 3530 mm
Folga do Contrapeso 4.1 pé 1250 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 16.6 pé 5030 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 13.3 pé 4040 mm
Bitola da Esteira 8.5 pé 2590 mm
Largura de Transporte 10.5 pé 3190 mm

336 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), isolamento acústico
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Suspensão de assento ajustável mecanicamente
  • Assento aquecido com suspensão ajustável a ar (somente DELUXE)

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 3.300 m (10.830 pés) de altitude
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota
  • Capacidade para biodiesel até B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Válvula de despejo de giro reverso
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante longo
  • Olhal de reboque na estrutura de base

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE com 2D
  • Cat GRADE com Assist
  • Cat PAYLOAD
  • E-Fence
  • Assistência para Levantamento
  • Aumento de Escavação Automática
  • Capacidade de Serviços Remotos

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)
  • Manutenção pronta QuickEvac™

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça do lado direito (em conformidade com a ISO 2867:2011)
  • Pacote padrão do espelho de visibilidade
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmeras de visão lateral direita e traseira

336 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Direção por Braço Cat

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Modo de levantamento pesado
  • Giro preciso
  • Circuito auxiliar unidirecional único
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado com filtro de retorno do martelo
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Circuito do acoplador rápido
  • Levantamento Pesado Automático

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Contrapeso de 6,8 mt (14.991 lb)
  • Contrapeso de 7,56 mt (16.667 lb)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira HD de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)

LANÇAS E BRAÇOS

  • Grande volume de 6,18m (20 pés 3 pol)
  • Lança de alcance HD de 6,5 m (21 pés 4 pol)
  • Braço de 2,55m (8 pés 4 pol)
  • Braço de 2,8 m (9 pés 2 pol)
  • Braço de 3,2 m (10 pés 6 pol)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Pacote especial de iluminação ambiente

TECNOLOGIA CAT

  • Cat GRADE com 2D Avançado
  • Cat GRADE com 3D

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Visibilidade 360°
  • Iluminação de Inspeção

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D)

    Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 336 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  336

Exibir Mais Ofertas