潜孔(DTH)钻机广泛应用于露天矿场和采石场中,用于在坚硬岩石上钻出安放炸药用的炮眼。高效流程将冲击“锤”置于钻头上方,以便粉碎岩石,然后用高压压缩空气将粉碎的岩石从炮眼中吹出。
Sandvik Mining and Rock Technology 是领先的 DTH 供应商,其最新产品 Leopard™ DI650i™ 是一种独立安装的履带式智能 DTH 钻机,专为苛刻的大规模生产钻孔应用设计。这种移动钻机采用了先进的设计和布局,配备了符合人机工程学的 iCAB 驾驶室、智能钻孔和压缩机流量控制系统,并具备高级维修功能。
“Leopard DI650i 是一种全新的高压 DTH 钻孔平台,主要用于露天矿场和大型采石场,”Sandvik Mining and Rock Technology 露天臂式钻机产品经理 Jari Läntinen 说。“Cat® 发动机是我们选择的首批主要部件之一。其设计非常重视易用性,这确实帮助我们实现了新机型的目标。”
Leopard DI650i 由 Cat C15 柴油发动机提供动力。该发动机符合中国非公路国三标准、美国 EPA Tier 3 等效排放标准和 UN ECE R96 Stage IIIA 等效排放标准,其卓越的功率密度可在众多应用中实现标准化,并且提供多个安装选项,可最大限度地减少整体组件的尺寸。C15 非常适合采用狭窄发动机室的设备。
Sandvik Mining and Rock Technology 与许多发动机供应商合作,因此 Leopard DI650i 的候选发动机还要接受众多适用性测试和审计。之后,选定的候选发动机都接受了热量、空气过滤和电气系统测试,并经过了工程设计评估,以验证其与其他选定部件的兼容性。
在流程结束时,Cat C15 发动机符合为 Leopard DI650i 设定的预选标准,并满足可靠性、燃油效率和全球售后支持方面的要求。
”Cat 的维修周期更长、保固服务期更长,并且能够通过全球网络提供零件和服务,这些都为我们的客户提供额外的保障,“Läntinen 说。“我们的客户运营的许多矿场中已经使用了 Cat 机器,这是 C15 提供的另一个重大优势。"
我们与芬兰 Cat 代理商 Witraktor 进行了长期的成功合作,而且 Sandvik 设备中以前就使用过 Cat 发动机,这些也是我们选择 C15 的重要因素。选择 C15 后,Witraktor 在整个开发流程中为 Sandvik 设计团队提供了广泛支持。
Sandvik Mining and Rock Technology
芬兰
Cat® C15 中国非公路国三标准、美国 EPA Tier 3 等效排放标准、UN ECE R96 Stage IIIA 等效排放标准
Witraktor,芬兰