Wolfe 的历史可以追溯到 1953 年,当时 John Wolfe 开始使用一种新的轮式挖沟机开展排水工程承包业务。成功运营 14 年之后,他卖掉了公司,并组建了 Wolfe Equipment,开始制造和供应各种挖沟设备的零件。该公司在 20 世纪 70 年代后期交付了第一台自行式排水犁样机。2012 年,Veeke Inc. 收购了 Wolfe,将其搬迁至现代化的制造工厂并实施了新的系统和流程,以增强整体客户体验。
多年来,Wolfe 收购了多家制造商和经销商,并开始在加拿大和美国供应产品。由于其机器应用的地理区域极为广阔,该公司遇到了各种各样的土壤类型、气候条件和特殊应用,并始终通过设备更新和技术进步来满足这些需求。在过去二十年中,Wolfe 制造了完全静液压驱动的履带和橡胶轮胎设备。通过取消传动装置、传动轴、皮带、皮带轮和直角驱动装置等大量活动部件,大大减少了机器的停机时间和运营成本,同时提高了产能。该公司同时继续利用其数十年来为所有制造商的设备提供服务的经验,延长其自有产品的使用寿命并降低运营成本。
由于使用空间的限制,Wolfe 很难为其轮式挖沟机、排水犁和脱水挖沟机找到符合 Tier 4 Final 排放标准同时又不牺牲设备性能的发动机解决方案。为了解决该问题,Caterpillar 代理商 Toromont 将 Wolfe 和 Caterpillar 的设计团队召集到一起,两个团队最终合作开发了一种解决方案,能够在有限的空间内提供最佳结果。
Cat® C15 和 C18 发动机的功率范围为 475 hp 到 630 hp,不仅使 Wolfe 的挖沟设备能够满足 Tier 4 Final 排放标准,而且还帮助该公司确保这些产品即使在最恶劣的条件下也能保持优异品质。通过结合使用选择性催化还原(SCR)技术与柴油颗粒滤清器(DPF)系统,可提供清洁动力,而不会影响耐用性或正常运行时间。
Wolfe 最初选择 Caterpillar,是因为该品牌声誉良好,而 C15 和 C18 发动机也确实在整个北美地区的农业和市政排水、油气管道和脱水应用中都兑现了这一承诺。Wolfe Equipment 的项目经理 Paul Veeke 对 Cat 工业发动机的耐用性、使用寿命、燃油效率和总拥有成本印象深刻。全球支持是 Caterpillar 备受青睐的另一个因素,在 Wolfe 的设备使用范围极为广阔的情况下尤其如此。"我们从来不推销使用 Cat 发动机的设备 — 因为根本不需要推销。" 他说。
自 Veeke Inc. 在 2012 年收购 Wolfe 以来,该公司一直与 Cat 代理商 Toromont 密切合作。Veeke 称,Toromont 不仅会提供他所期望的 Cat 品牌服务和支持,还帮助 Wolfe 获得了成功。例如,Toromont 不仅将 Wolfe 和 Caterpillar 的设计团队召集在一起解决了 Tier 4 Final 挑战,还为 Wolfe 的 2017 CONEXPO-CON/AGG 展台提供了 Tier 4 Final 样机。“Toromont 是出色的合作伙伴。”他说,“他们言出必践。”
Wolfe Heavy Equipment Inc.
加拿大安大略省
用于排水犁、轮式挖沟机和脱水挖沟机的 Tier 4 Final Cat®C15(475 hp 和 540 hp 型号)和 C18(600 hp 和 630 hp 型号)。
Toromont