SYN TRAC — 全球首发

具有潜在多用途的革命性车辆概念

SYN TRAC 结合了卡车和推土机的关键功能,定义了一种新车辆类型,并包含了其他创新。其中开发的最重要技术之一是工装机具自动连接和脱离技术。通过使用经过专门研制的对接系统,液压装置、气动装置、电动装置、PTO 和软件均可在不到一分钟的时间内自动连接。“经典”的推土机底盖已消失,电机和无级变速齿轮都安装在倾斜驾驶室下的 U 形配置总成中。Cat® C9.3B 可提供 310 kW(416 hp)的功率和 1904 Nm 的扭矩,符合欧 V 和美国 EPA Tier 4 Final 排放标准,即使在最恶劣的条件下,也能保证可靠供应 Cat 动力。采用 SCR(选择性催化还原)和 DPF(柴油颗粒滤清器)系统的最新排气技术确保提供清洁的动力。 

性能范围最大的应用领域

SYN TRAC 可供各种目标群体灵活使用,包括农业、林业、便利设施应用、交通基础设施、民用和灾难保护以及特殊应用领域。

”Cat C9.3B 每升排量输出功率达 49 hp,并配有通常情况下极为可靠的 Cat 工业电机,树立了新的标杆。因此,Cat C9.3B 作为工业电机世界的瑰宝,与可能是世界上最具创新性和多功能性的推土机完美结合。“奥地利 Zeppelin 工业电机销售主管 Andreas Mach 解释道。

不受影响的舒适性、安全和稳定性

对接系统不仅能够实现工装机具的完全自动对接,还能在一分钟内完成附加电机的连接,从而将动力整合到 PTO 轴,并为工装机具提供更高的功率和扭矩。SYN TRAC 很快就成为了轻松转向和空前机动性的代名词。通过使用前转向、蟹行转向和四轮转向,在车辆长度为 4.7 m(取决于轮胎选择)的情况下,转向半径仅为 4.5 m。独立悬架和液压气动底盘可以保证完美的驾驶舒适性并改善驾驶风格。驱动轴系统可自由伸缩,可以实现三轴或多轴底盘的自动耦合。SYN TRAC 的行驶速度可配置为 60 km/h 或 80 km/h,舒适的驾驶室拥有出色的操作员视野,而液压气动悬架最大限度减少了驾驶室中的冲击和振动负载。

从一开始就是可靠的开发合作伙伴

几乎从设计的第一阶段开始,Cat 代理商 Zeppelin Austria 就与 SYN TRAC GmbH 紧密合作,因此这种复杂产品开发的各个方面都得到了妥善考虑。第一批全功能原型的建造工作(测试阶段中的 310 kW 欧 V/Tier 4 Final 标准发动机)获得了 Zeppelin Austria 的支持,这些支持工作由其员工向 SYN TRAC GmbH 提供。

这些团队协同工作,在这款农业和便利设施车辆中实现了高效的发动机整合。尽管底盘和驾驶室带来了一些限制,但其功能仍堪称完美,因此双方完成了一次重要的产品开发。Zeppelin Austria 和 SYN TRAC GmbH 的应用专家开展了密切的专业合作,因此,开发这款复杂车辆所用的时间之短创造了新纪录。

“Cat C9.3B 每升排量输出功率达 49 hp,并配有通常情况下极为可靠的 Cat 工业电机,树立了新的标杆。”

客户:

SYN TRAC GmbH

位置:

奥地利

发动机使用范围:

Cat® C9.3B 提供 310 kW(416 hp)的功率和 1904 Nm 的扭矩,符合欧 V/美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。

Cat® 代理商:

Zeppelin Austria