VMAC Global Technology Inc. — 合作打造由 CAT® 提供动力的六合一多动力系统

通过改装发动机改进现有产品

VMAC(车载式空气压缩机的缩写)设计、策划和制造创新型移动式空气压缩机和多功能动力系统。该公司通过 ISO 9001 认证,是空气压缩机行业的领导者,并致力于持续改进产品,满足客户需求。

2016 年,Cat® 代理商 Finning 向 VMAC 提出了一个特殊的请求:Finning 希望后者修改其六合一多动力系统,以便使用 Cat 发动机。VMAC 的多动力系统包括旋转式螺杆空气压缩机、发电机、焊机、蓄电池增压器/充电器以及可选装液压泵的 PTO。“现有的动力系统很受 Finning 机械师的欢迎,他们使用该系统维修客户的重型设备。不过,Finning 的机械师自然更熟悉 Cat 发动机,用起来更习惯,因此不是很喜欢竞争对手的发动机。"VMAC 市场营销经理 Mike Pettigrew 说,”因此他们才提出了这个新请求。“

这两家公司的合作了很长时间。”在过去两年时间里,Finning 是我们最重视、最信赖的合作伙伴之一。他们的需求对我们的研发优先级别和产品需求产生了重大影响,“Pettigrew 表示。”我们非常愿意与 Finning 合作,开发能够满足其维修机械师不断变化的需求的创新型空气压缩机产品。此外,我们行业中的从业人员也会学习 Caterpillar 的做法。我们知道,如果 Caterpillar 或 Cat 代理商提出某种要求,其他人也可能会开始提出这样的要求。“

Finning 帮助 VMAC 与 Caterpillar 的工程团队建立了联系,启动了探索过程。Cat 代理商还协助对 VMAC 的多功能设计进行应用审核,以确保满足 Cat 发动机的工作技术规格。

完成审核后,Caterpillar 推荐了发动机型号。最终确定 Cat C1.1 工业发动机最为合适。”C1.1 最适合我们的整体产品尺寸要求,“Pettigrew 说。他强调发动机的超紧凑尺寸对 VMAC 非常重要。该公司希望通过其所有产品设计来减小尺寸,同时还能提供强大的性能。

降低噪音是另一个重要考虑因素。这是因为空气压缩机往往会产生高分贝(dB)噪音。事实上,Finning 团队曾经表示希望从 VMAC 获取更安静的产品,而 C1.1 帮助实现了这一目标:与其他小型工业发动机相比,其发动机转速更低,这有助于更好地降低噪音。

"在 21 英尺距离外进行测量的话,我们的传统多功能动力系统在高怠速下的噪音为 76 dB,低怠速下为 81.2 dB,”Pettigrew 解释道。“与之相比,采用 Cat C1.1 发动机的较新系统在高怠速下的噪音为 69.75 dB,低怠速下为 74.25 db,减少超过 6 分贝,有助于保护工人的听觉,并创造更安全的作业现场。”

Pettigrew 说,他的公司对结果很满意。"对于 VMAC,这是一次不错的体验。借助 Cat C1.1 发动机,我们可以提供可靠、安静而耐用的产品,具备高性能、紧凑的套件尺寸和优化的燃油效率,“他说。”此外,Cat 品牌也有助于与潜在客户迅速建立信任。我们的最终用户知道,Cat 小型发动机坚固而且质量可靠,因此提高了我们产品的可信度。“

”借助 Cat C1.1 发动机,我们可以提供可靠、安静而耐用的产品。“

位置:

纳奈莫,不列颠哥伦比亚省,加拿大

发动机使用范围:

Cat® C1.1
欧 V/美国 EPA Tier 4 Final 排放标准

Cat® 代理商:

Finning