一般负荷型铲斗

常规负荷型 一般负荷型铲斗 1000 mm(39 in):591-0062


主要技术规格

宽度
39 in
1000 mm
容量
0.69 yd³
0.53 m³
重量
844 lb
383 kg

概述

Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 一般负荷型铲斗 1000 mm(39 in):591-0062

宽度 39 in 1000 mm
容量 0.69 yd³ 0.53 m³
重量 844 lb 383 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 J250 J250
铲刃类型 直铲 直铲

了解 一般负荷型铲斗 1000 mm(39 in):591-0062 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  一般负荷型铲斗 1000 mm(39 in):591-0062

查看更多优惠