超重负荷型铲斗

超重负荷型 超重负荷型铲斗 1550 mm(61 in):601-1959


主要技术规格

宽度
61 in
1550 mm
容量
3.41 yd³
2.61 m³
重量
5604 lb
2516 kg

概述

Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 1550 mm(61 in):601-1959

宽度 61 in 1550 mm
容量 3.41 yd³ 2.61 m³
重量 5604 lb 2516 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 4 4
齿座尺寸 Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
铲刃类型 直铲 直铲

了解 超重负荷型铲斗 1550 mm(61 in):601-1959 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  超重负荷型铲斗 1550 mm(61 in):601-1959

查看更多优惠