超重负荷型铲斗

超重负荷型 超重负荷型铲斗 1850 mm(73 in):604-6611


主要技术规格

宽度
73 in
1850 mm
容量
4.19 yd³
3.2 m³
重量
6138 lb
2784 kg

概述

Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 1850 mm(73 in):604-6611

宽度 73 in 1850 mm
容量 4.19 yd³ 3.2 m³
重量 6138 lb 2784 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 4 4
齿座尺寸 J550 J550
铲刃类型 直铲 直铲

了解 超重负荷型铲斗 1850 mm(73 in):604-6611 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  超重负荷型铲斗 1850 mm(73 in):604-6611

查看更多优惠