一般负荷型铲斗

常规负荷型 一般负荷型铲斗 1400 mm(55 in):595-6978


主要技术规格

宽度
55 in
1400 mm
容量
1.57 yd³
1.2 m³
重量
1618 lb
734 kg

概述

Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 一般负荷型铲斗 1400 mm(55 in):595-6978

宽度 55 in 1400 mm
容量 1.57 yd³ 1.2 m³
重量 1618 lb 734 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 J350 J350
铲刃类型 直铲 直铲

了解 一般负荷型铲斗 1400 mm(55 in):595-6978 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  一般负荷型铲斗 1400 mm(55 in):595-6978

查看更多优惠