834

Wheel Dozer 834

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
Cat® C18
Cat® C18
Kecepatan Tetapan
1900 r/min
1900 r/min
Kecepatan Daya Puncak
1500 r/min
1500 r/min

Ikhtisar

LINCAH. GESIT. FLEKSIBEL.

Wheel Dozer Cat sudah dirancang dengan memperhitungkan ketahanan, memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami mendukung Anda di lokasi kerja secara efisien dan aman sekaligus menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian. Setelah diperkenalkan pada pertengahan 1960-an, 834 telah menjadi pemimpin industri selama lebih dari 50 tahun. Dengan fokus untuk membantu pelanggan meraih kesuksesan, kami tetap melanjutkan pengembangan pada setiap seri. Seri 834 melanjutkan warisan keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan efisiensi kami.

Keunggulan

PENINGKATAN KESELAMATAN

Dilengkapi dengan fitur keselamatan standar, sehingga meningkatkan visibilitas dan memberikan lingkungan pengoperasian yang lebih aman.

BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

Membuat perawatan reguler lebih nyaman dengan interval penggantian filter bahan bakar dan engine terjadwal

EFISIENSI BAHAN BAKAR LEBIH BAIK

Dilengkapi dengan kombinasi komponen dan teknologi yang telah terbukti, yang memenuhi harapan Anda akan produktivitas, efisiensi bahan bakar, keandalan, dan masa pakai yang lama.

Spesifikasi Produk untuk 834

Model Engine Cat® C18 Cat® C18
Kecepatan Tetapan 1900 r/min 1900 r/min
Kecepatan Daya Puncak 1500 r/min 1500 r/min
Daya Kotor - SAE J1995 562 hp 419 kW
Daya Bersih – SAE J1349 496 hp 370 kW
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1105 in³ 18.1 l
Torsi Puncak - 1.300 rpm 2092 lb/ft 2836 N·m
Kenaikan Torsi 52 % 52 %
Emisi Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE, atau setara EPA Tier 3 AS dan EPA Tier 2 AS. Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE, atau setara EPA Tier 3 AS dan EPA Tier 2 AS.
Kotor - SAE J1349 562 hp 419 kW
Bersih - SAE J1349 496 hp 370 kW
Bobot Kerja 105271 lb 47750 kg
Kapasitas Blade 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29,0 yd3) 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29,0 yd3)
Bobot Kerja Coal Scoop 112428 lb 51103 kg
Bobot Kerja Chip Scoop 112838 lb 112838 kg
Tipe Transmisi Cat planetary power shift Cat planetary power shift
Maju - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Maju - 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Maju - 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Maju - 4 22 mile/h 35.4 km/h
Mundur - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Mundur - 2 7.6 mile/h 12.2 km/h
Mundur - 3 13.3 mile/h 21.4 km/h
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan
Penggerak Langsung - Maju 2 7.7 mile/h 12.4 km/h
Penggerak Langsung - Maju 3 13.7 mile/h 22.1 km/h
Penggerak Langsung - Maju 4 23.9 mile/h 38.5 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 1 4.5 mile/h 7.2 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 2 8.1 mile/h 13 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 3 14.3 mile/h 23 km/h
Sistem Angkat/Miring - Sirkuit Katup LS yang dioperasikan pilot dengan EH Katup LS yang dioperasikan pilot dengan EH
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas silinder variabel Piston kapasitas silinder variabel
Aliran Maksimum pada 1900 rpm 153 gal/min 582 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4641 psi 32000 kPa
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 139,75 mm × 1021 mm (5,5 in. × 40,2 in) 139,75 mm × 1021 mm (5,5 in. × 40,2 in)
Silinder, Aksi Ganda - Miring Kiri dan Kanan, Diameter dan Langkah 140 mm × 230 mm (5,5 in. × 9,1 in) 140 mm × 230 mm (5,5 in. × 9,1 in)
Sistem Pilot Piston kapasitas silinder variabel Piston kapasitas silinder variabel
Aliran Maksimum Pilot 13.7 gal/min 52 l/min
Setelan Relief Valve Pilot 580 psi 4000 kPa
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, sensor beban Pilot, sensor beban
Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas silinder variabel Piston, kapasitas silinder variabel
Aliran Maksimum 65.8 gal/min 250 l/min
Setelan Relief Valve - Pengemudian 3495 psi 24100 kPa
Sudut Kemudi Total 86 ° 86 °
Waktu Siklus Kemudi - Idle Tinggi 3.1 s 3.1 s
Waktu Siklus Kemudi - Idle Rendah 5.7 s 5.7 s
Tangki Bahan Bakar 209.5 gal (AS) 793 l
Sistem Pendinginan 31.7 gal (AS) 120 l
Karter 15.9 gal (AS) 60 l
Tangki Cairan Buang Diesel 8.7 gal (AS) 33 l
Transmisi 31.7 gal (AS) 120 l
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 63.4 gal (AS) 240 l
Diferensial - Final Drive - Depan 49.1 gal (AS) 186 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 49.1 gal (AS) 186 l
Sistem Hidraulik - Tangki Saja 37 gal (AS) 140 l
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton.
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunion Trunion
Sudut Osilasi ±13° ±13°
Rem ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Tingkat Suara Operator (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Suara Alat Berat (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Tingkat Suara Operator (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Suara Alat Berat (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Tinggi - Puncak Cerobong Gas Buang 15.9 ft 4835 mm
Tinggi - Puncak Air Cleaner 12.8 ft 3895 mm
Tinggi - Puncak Kap 10.9 ft 3334 mm
Jarak Bebas ke Permukaan Tanah - Bumper 3.1 ft 933 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Bumper 10.5 ft 3187 mm
Jarak Roda 14.9 ft 4550 mm
Panjang - Bagian Depan Ban 28.4 ft 8715 mm
Panjang - Blade Lurus di Permukaan Tanah 32.6 ft 9927 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Hitch 7.5 ft 2275 mm
Panjang - Blade Universal di Permukaan Tanah 34.4 ft 10470 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.7 ft 531 mm
Tinggi - Puncak Kabin 13.7 ft 4184 mm
Kapasitas Angkut Chip Scoop 35 yd³ 26.8 m³
Kapasitas Dozing Chip Scoop 70 yd³ 53.3 m³
Kapasitas Angkut Coal Scoop 30 yd³ 22.9 m³
Kapasitas Dozing Coal Scoop 60 yd³ 45.9 m³
Bobot Kerja 105271 lb 47750 kg
Kapasitas Blade 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)

834 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator (100 amp)
  • Baterai, kering
  • Lampu tegangan berbahaya
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Sistem penerangan (lampu kerja LED, lampu platform akses dan servis)
  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Stopkontak starter untuk start darurat

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan, struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, rollover protective structure/FOPS) terintegrasi, siap untuk radio hiburan, termasuk antena, speaker, dan konverter (12 volt 5 amp) serta port daya
  • Sistem kamera pandangan belakang Cat Vision
  • Tampilan informasi grafis, menampilkan informasi pengoperasian secara langsung, melakukan kalibrasi, dan menyesuaikan pengaturan operator
  • Kontrol kemiringan dan jungkit
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Lampu, kabin (plafon)
  • Lampu, arah
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Sistem monitoring (VIMS 3G)
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®
  • Instrumentasi, pengukur: - temperatur cairan pendingin, meteran jam engine, temperatur oli hidraulik, temperatur oli powertrain
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Sistem kontrol rimpull (RCS, Rimpull Control System)
  • Kursi, deluxe
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Sistem kontrol kemudi dan transmisi terintegrasi (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control)
  • Kaca UV
  • Kehadiran operator
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang)
  • Wiper intermiten depan dan belakang

POWER TRAIN

  • Rem, berpendingin oli, multi-cakram, servis/sekunder
  • Kontrol retarder otomatis
  • Saringan case drain
  • Engine, Cat C18 MEUI™, diesel, dengan turbocharger/aftercooler
  • Antifreeze, pracampuran konsentrasi 50% cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 °C (-29 °F)
  • Rem parkir
  • Precleaner turbin, pemasukan udara engine
  • Radiator, Aluminium Modular Radiator (AMR)
  • Sakelar manual dan priming bahan bakar otomatis
  • Alat bantu start (eter) otomatis
  • Kunci throttle, elektronik
  • Konverter torsi, kopling impeller dengan sistem kontrol penguncian dan sistem kontrol rimpull (sakelar dan kenop dalam kabin)
  • Transmisi, planetary, kontrol elektronik power shift 4F/3R

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Tangga, sebelah kiri (akses belakang)
  • Kemudi, sensor beban
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan

834 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

POWER TRAIN

  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)
  • Sistem penggantian oli engine, kecepatan tinggi, Wiggins
  • Rem engine
  • Pendinginan ambien tinggi - perangkat lunak
  • Precleaner turbin, pemasukan udara engine dua tahap
  • Oil cooler gandar
  • Pelindung karter

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth dengan Satelit SiriusXM
  • Radio Sirius Satelit dengan Bluetooth
  • Strobo peringatan LED
  • Siap dipasangi radio CB
  • Visor jendela tarik ke bawah
  • Cat Detect (sistem deteksi objek)

ATTACHMENT LAIN-LAIN

  • Fender jalan depan dan belakang
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (Shaw-Aero)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 834 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Wheel Dozer 834K

Wheel Dozer 834K

Wheel Dozer 834K

Wheel Dozer 834K

Wheel Dozer 834K

Wheel Dozer 834K
Wheel Dozer 834K
Wheel Dozer 834K
Wheel Dozer 834K
Wheel Dozer 834K

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 834

Lihat Penawaran Lainnya