produttività e profitti
produttività e profitti

La nuova combinazione per più produttività e profitti

Tecnologie di controllo della macchina e dati telematici

 

 

Nella realtà competitiva di oggi, le tecnologie di controllo della macchina (per livellamento, compattazione, ecc.), in grado di ridurre i costi dell’attività o migliorare la precisione dei tuoi operatori, ti aiuteranno sicuramente a vedere accettati più preventivi e lavorare in modo più produttivo.  Unisci queste tecnologie ai dati telematici provenienti dalla tua attrezzatura, che ti aiutano a controllare i costi di manutenzione e riparazione, per veder crescere i tuoi profitti non solo dal punto di vista dei guadagni, ma anche della gestione dei costi.



 

Cosa può offrirti la tecnologia di controllo della macchina?

Basato sui vantaggi riportati dagli appaltatori di cantieri che fanno uso della tecnologia:
 

 

 

Aumento della produttività del 10%-40%

I guadagni legati alla produttività dipendono dal tipo di macchina e di applicazione, ma dato che più precisione richiede uno sforzo minore dell’operatore, si porta avanti più lavoro.

Icon
Icon
Aumento dell’efficienza degli operatori del 10%-20%

L’efficienza degli operatori migliora perché le tecnologie li aiutano a lavorare in modo più preciso e a evitare lavorazioni successive. Man mano che le tecnologie si integrano sempre di più nelle macchine, la curva di apprendimento diminuisce e il livello delle competenze di ogni operatore migliora.

Icon
Icon
Risparmio di carburante del 20%-50%

I risparmi sul carburante derivano dal completamento più veloce dei lavori (meno tempo in movimento) e, in alcuni casi, dalla capacità di fare il lavoro con meno macchine.

Icon
Icon
Risparmio di materiale del 2%-10%

Quando si applicano i materiali per finire il livellamento o la compattazione, la tecnologia aumenta la precisione dello spessore di materiale richiesto. Con un’applicazione attenta, lo spreco di materiale arriva praticamente a zero.

Icon
Icon
Riduzione delle lavorazioni successive del 30%-50%

Con l’aumento di precisione portato dalla tecnologia, le specifiche del lavoro sono raggiunte con più precisione e meno passate successive per correggere eventuali errori.

Icon
Icon

 



Ma il semplice aumento della produttività non farà necessariamente aumentare i tuoi profitti per un lavoro. Monitorare le condizioni dell’attrezzatura, controllare i costi di manutenzione e riparazione e massimizzare il tempo di attività e l’utilizzo sono tutti aspetti essenziali per ottenere il massimo da ogni progetto. I dati telematici della tua macchina, che comprendono carburante, ore di fermo, ore lavorate e tante altre informazioni, ti possono aiutare a ottenere il rendimento massimo da ogni ora di lavoro.

 

 

 

 

DATI PER TENERE SOTTO CONTROLLO PRODUTTIVITÀ E PROFITTI

I dati generati da tutte le macchine sul tuo cantiere raccontano una storia. L’analisi di questi dati può rivelare aree importanti da migliorare. Qui ci sono alcuni dei vantaggi principali che potrai avere analizzando le informazioni generate dall’attrezzatura sul tuo cantiere.



Aumento del tempo di attività

Man mano che le aziende si trovano sempre più a proprio agio con la tecnologia, alcune acquisiscono dati più precisi, spesso tramite codici di allarme guasto, che sono email o messaggi di testo inviati quando una macchina sta lavorando al di fuori di un set di parametri predefiniti. I codici di allarme guasto più comuni informano il proprietario di velocità eccessiva del motore, cambi direzionali a velocità elevata, cambiamenti di temperatura e variazioni di pressione. Questi allarmi possono indirizzare a manutenzioni o riparazioni necessarie che possono essere eseguite prima della rottura di un componente. L’uso di queste informazioni riduce il tempo di inattività della macchina e i costi di riparazione dell’attrezzatura.

Icon
Icon

Uso ottimizzato delle risorse

Con dati precisi sul quantitativo di lavoro che stanno svolgendo le macchine, è facile individuare le risorse sottoutilizzate. Se possibile, questa attrezzatura può essere assegnata ad altri progetti, riducendo la necessità di noleggiare altre macchine. È possibile utilizzare dati precisi sull’utilizzo delle macchine anche per stabilire l’assetto migliore delle proprie risorse e di quelle a noleggio, prevedere le necessità future di attrezzature, pianificare gli investimenti di capitale e valutare la fattibilità della vendita di risorse sottoutilizzate.

Icon
Icon

Miglioramento della precisione e della competitività dei preventivi

Un’impresa edile degli Stati Uniti sta offrendo preventivi migliori e più competitivi, soprattutto grazie ai dati sul carburante rilevati dai sistemi di bordo. Un project manager racconta che una volta mettevano per iscritto le cifre relative al carburante, giusto per stare sul sicuro. Ma adesso dice “Possiamo entrare, controllare e sapere esattamente quanti litri all’ora consuma [l’attrezzatura]. Questo ci aiuta a calibrare meglio i preventivi e a essere più competitivi.”

Icon
Icon

Migliora con la tecnologia Cat

Le tecnologie Cat parlano da sole. Potrai conoscere la tua attrezzatura e le tue attività come non hai mai fatto.

Connettiti
Cat Technology
Cat Technology

Qualunque sia il livello del tuo cantiere per quanto riguarda produttività o connessione dei dati telematici, il tuo distributore Cat® può aiutarti a trovare la tecnologia giusta per migliorare i tuoi margini di profitto.

Articoli collegati

Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.