345 GC

大型油圧ショベル 345 GC

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
346 hp
258 kW
運転質量
94500 lb
42900 kg
最大掘削深さ
25 ft
7620 mm

概要

標準的な日常作業に適した耐久性と低コスト性能

345 GCは、燃料効率と整備性に優れています。静かで快適なROPSキャブ、使いやすいコントロール装置、そして複数のCATアタッチメントオプションを組み合わせると、あらゆる作業をこなすパワフルな油圧ショベルが誕生します。

利点

最大 10% 燃料効率の向上

345 GCは、バランスのとれたパワーと操作性によって、効率的かつ確実に作業を完了できます。

快適性と安全性が向上した新型のキャブ

調節式シート、手の届き易いコントローラおよびISO規格ROPSに適合した保護機能が、作業環境の快適性と安全性を高めます。

最大 35% メンテナンスコストの削減

メンテナンス間隔の延長により、アップタイムを増やしてコストを削減します。

製品仕様 345 GC

ISO 9249定格出力(ネット) 346 hp 258 kW
エンジンモデル Cat C9.3B Cat C9.3B
エンジン出力 - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
内径 5 in 115 mm
行程 6 in 149 mm
総行程容積(排気量) 568 in³ 9.3 l
運転質量 94500 lb 42900 kg
最大掘削深さ 25 ft 7620 mm
ブーム リーチ6.9 m(22.8 ft) リーチ6.9 m(22.8 ft)
アーム R3.35 m(11 ft) R3.35 m(11 ft)
バケット HDX 2.1 m³(2.75 yd³) HDX 2.1 m³(2.75 yd³)
最大床面掘削半径 38.4 ft 11690 mm
最大掘削高さ 35.5 ft 10800 mm
最大ダンプ高さ 24.4 ft 7410 mm
最小ダンプ高さ 8.11 ft 2710 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 24.6 ft 7480 mm
最大垂直掘削深さ 20.2 ft 6150 mm
ISOバケット掘削力 53500 lbf 238 kN
ISOアーム掘削力 40530 lbf 180 kN
メインシステム - 最大流量 166 gal/min 630 l/min
最大圧力 - 機器 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4061 psi 28000 kPa
旋回速度 8.35 r/min 8.35 r/min
最大旋回トルク 113450 ft·lbf 154 kN·m
燃料タンク容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系統 10.5 gal(US) 40 l
エンジンオイル 8.5 gal(US) 32 l
旋回ドライブ 3.6 gal(US) 13.5 l
走行減速機 2.1 gal(US) 8 l
油圧システム - タンクを含む 111.7 gal(US) 423 l
作動油タンク 49.1 gal(US) 186 l
尿素水タンク 21.1 gal(US) 80 l
ブーム リーチ6.9 m(22.8 ft) リーチ6.9 m(22.8 ft)
アーム R3.35 m(11 ft) R3.35 m(11 ft)
バケット HDX 2.1 m³(2.75 yd³) HDX 2.1 m³(2.75 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 10.7 ft 3230 mm
ハンドレール部高さ 11.1 ft 3370 mm
全長(輸送時) 38.1 ft 11600 mm
後端旋回半径 11.7 ft 3530 mm
カウンタウエイト下端高さ 4.3 ft 1300 mm
最低地上高 1.8 ft 520 mm
トラック全長 16.6 ft 5030 mm
タンブラ中心距離 13.3 ft 4040 mm
クローラ中心距離 9 ft 2740 mm
全幅(輸送時) 10.11 ft 3340 mm

345 GC 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • ROPS、標準騒音低減パッケージ
  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • メカニカルサスペンションシート

エンジン

  • 選択可能な2つのモード: パワー、スマート
  • オートエンジン回転数コントロール
  • 標高3,300 m(10,830 ft)まで稼働可能
  • 52 °C(126 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能
  • -18 °C(0 °F)の寒冷時始動機能
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • リモートでの無効化

油圧システム

  • ブームおよびアームのエネルギー再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動作動油加温機能
  • 旋回反転防止弁
  • 自動スイングパーキングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • 2速走行

足回りと構造

  • ベースフレーム上のけん引用アイ(ISO 15818準拠)
  • 9 mt(19,842 lb)カウンタウエイト

電気系統

  • メンテナンスフリー1000 CCAバッテリ(2個)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト

Catテクノロジ

  • Cat Product Link
  • ブレーカ自動停止機能

整備とメンテナンス

  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 定期オイルサンプリング(S.O.S)サンプリングポート

安全・セキュリティ

  • Caterpillarワンキーセキュリティシステム
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ロック式ドア(燃料タンクおよび作動油タンクのロック)
  • ロック式燃料ドレンコンパートメント
  • 滑止めプレートおよび沈込み式ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • 右側ハンドレールおよび手すり(ISO 2867準拠)
  • 信号/警告ホーン
  • 標準視認ミラーパッケージ
  • セカンダリエンジンシャットダウンスイッチ(地上操作可能)
  • リアビューカメラと右側サイドミラー

345 GC オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • CATアームステア

エンジン

  • 寒冷時始動用ブロックヒータ
  • 油圧リバースファン
  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム

  • 複合2方向補助回路
  • 複合2方向補助回路(ブレーカリターンフィルタ)

足回りと構造

  • 600 mm(24 in)ダブルグローサトラックシュー
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサトラックシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサトラックシュー

ブームおよびアーム

  • 3.35 m(11 ft)リーチアーム
  • 6.9 m(22 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)リーチアーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)HDリーチアーム
  • 3.0 m(9 ft 10 in)大容量掘削アーム
  • 3.35 m(11 ft)リーチアーム
  • 3.35 m(11 ft)HDリーチアーム
  • 3.35 m(11 ft)HDリーチアーム

345 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル

345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル
345 GC油圧ショベル

CAT®油圧ショベル用アームステア

CAT®油圧ショベル用アームステア

次について現在提供中のキャンペーンを確認  345 GC

その他のキャンペーンを見る