304 SR(日本向けのみ)

ミニ油圧ショベル 304 SR

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C1.1T
Cat C1.1T
定格出力
0 hp
0 kW
定格出力(ネット)
23.6 hp
17.6 kW

概要

Cat® 304SR ミニ油圧ショベルは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。

製品仕様 304 SR

エンジンモデル Cat C1.1T Cat C1.1T
定格出力 0 hp 0 kW
定格出力(ネット) 23.6 hp 17.6 kW
定格出力(グロス) 24.7 hp 18.4 kW
運転質量 0 lb 0 kg
最小運転質量* 8157 lb 3700 kg
最大運転質量* 8378 lb 3800 kg
掘削深さ 124.8 in 3170 mm
掘削力 - バケット 7014 lb 31.2 kN
掘削力 - 標準アーム 4226 lb 18.8 kN
掘削力 - バケット 0 0

304 SR 標準装備

エンジン

  • Cat C1.1ターボエンジン(中国オフロードIV)
  • オートアイドリング
  • 自動2速走行
  • フューエルウォーターセパレーター

油圧システム

  • 連続補助フロー
  • 補助フロー調整
  • 単動および複動の補助フロー

運転席

  • チルトアップキャノピまたはチルトアップキャブ
  • 指先で操作できるコントロールによるブームオフセット
  • スティックステアモード
  • トラベルクルーズコントロール
  • コントロールパターンチェンジャ
  • トラベルペダルおよびハンドレバー
  • マシンセキュリティ
  • マシンセキュリティ - 標準キーとパスコード
  • スカイライト
  • 指先で操作できる補助コントロール
  • 信号/警告ホーン
  • 次世代カラーLCDモニタ(IP66)
    – 燃料レベルおよびクーラント温度ゲージ
    – メンテナンスおよび機械のモニタリング
    – パフォーマンスと機械の調整
    – セキュリティコード番号
    – 複数の言語
    – ウェイクアップスイッチ付きアワーメータ
    – ジョグダイヤル(キャブのみ)

足回り

  • ドーザブレード
  • ドーザブレード浮き

ブーム、アーム、リンケージ

  • サム対応
  • フロントショベル機能

電気系統

  • バッテリの切断

304 SR オプション装備品

運転席

  • エアコン付きキャブ

304 SR を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  304 SR

その他のキャンペーンを見る