320 GC

中型油圧ショベル 320 GC

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
146 hp
109 kW
運転質量
45600 lb
20700 kg
最大掘削深さ
21.9 ft
6640 mm

概要

信頼性、快適性、そして生産性。

Cat® 320 GC油圧ショベルは、生産性と使いやすいハイテク機能を最適なバランスで実現しています。快適なキャブは燃料消費量を最大30 %、メンテナンス間隔延長によりメンテナンスコストを最大 20 % それぞれ低減します。また、耐久性が高く、時間あたりコストを低く抑える油圧ショベルは、ライトデューティからミディアムデューティの用途に最適です。

利点

最大 30% 燃料消費量の低減

低いエンジン回転数と大型油圧ポンプの最適な組合わせにより、消費燃料を削減しながら最高レベルの性能を発揮します。

信頼性と効率が向上

先進の電気油圧式システムにより、出力と効率のバランスを最適に保ちつつ、精密な掘削に求められる制御性も実現します。

最大 20% メンテナンスコストの削減

メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、320Eに比べて低いコストで稼動することができます。

最大 21% CO2排出量の減少

320 GCは、CO2の排出量が従来の320Fのエコモードよりも最大21 %少なくなっています。

製品仕様 320 GC

ISO 9249定格出力(ネット) 146 hp 109 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 148 HP(メートル) 148 HP(メートル)
エンジンモデル CAT C4.4 CAT C4.4
エンジン出力 - ISO 14396 148 hp 110 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 150 HP(メートル) 150 HP(メートル)
内径 4 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in³ 4.4 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、およびエンジン回転数 2,000rpm のオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、およびエンジン回転数 2,000rpm のオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量 15 ppm 以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大 20 % のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大 100 % の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大 100 % のバイオディーゼルを使用できます(混合率が 20 % を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量 15 ppm 以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大 20 % のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大 100 % の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大 100 % のバイオディーゼルを使用できます(混合率が 20 % を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
運転質量 45600 lb 20700 kg
注記 標準アンダキャリッジ、リーチブーム、R2.9(9 ft 6 in)アーム、一般デューティ(GD)0.8 m³(1.05 yd³)バケット、600 mm(24 in)トリプルグローサシュー、3700kg(8,200 lb)カウンタウエイト 標準アンダキャリッジ、リーチブーム、R2.9(9 ft 6 in)アーム、一般デューティ(GD)0.8 m³(1.05 yd³)バケット、600 mm(24 in)トリプルグローサシュー、3700kg(8,200 lb)カウンタウエイト
最大掘削深さ 21.9 ft 6640 mm
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム リーチ2.9 m(9 ft 6 in) リーチ2.9 m(9 ft 6 in)
バケット GD 0.8 m³(1.05 yd³) GD 0.8 m³(1.05 yd³)
最大床面掘削半径 32.1 ft 9780 mm
最大掘削高さ 31 ft 9440 mm
最大ダンプ高さ 21.7 ft 6570 mm
最小ダンプ高さ 7.5 ft 2250 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 21.3 ft 6470 mm
最大垂直掘削深さ 19.8 ft 5990 mm
ISOバケット掘削力 30448 lbf 135 kN
ISOアーム掘削力 22562 lbf 100 kN
メインシステム - 最大流量 442 L/分(116 gal/分) 442 L/分(116 gal/分)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 4974 psi 34300 kPa
最大圧力 - 旋回 3625 psi 25000 kPa
旋回速度 11.6 r/min 11.6 r/min
最大旋回トルク 54900 ft·lbf 74.4 kN·m
燃料タンク容量 86.6 gal(US) 345 l
冷却系統 6.6 gal(US) 25 l
エンジンオイル 4 gal(US) 15 l
旋回ドライブ(各ドライブ) 3.2 gal(US) 12 l
走行減速機 1.1 gal(US) 4 l
油圧システム - タンクを含む 61.8 gal(US) 234 l
作動油タンク 30.4 gal(US) 115 l
尿素水タンク 10.3 gal(US) 39 l
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム リーチ2.9 m(9 ft 6 in) リーチ2.9 m(9 ft 6 in)
バケット GD 0.8 m³(1.05 yd³) GD 0.8 m³(1.05 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 9.8 ft 2960 mm
ハンドレール部高さ 9.8 ft 2950 mm
全長(輸送時) 31.3 ft 9520 mm
後端旋回半径 9.3 ft 2830 mm
カウンタウエイト下端高さ 3.5 ft 1050 mm
最低地上高 1.6 ft 470 mm
トラック全長 13.4 ft 4070 mm
タンブラ中心距離 10.9 ft 3270 mm
クローラ中心距離 7.3 ft 2200 mm
全幅(輸送時) 9.2 ft 2800 mm
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は 0.85 kg(1.9 lb)で、CO2換算で1.216メートルトン(1.340 トン)相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は 0.85 kg(1.9 lb)で、CO2換算で1.216メートルトン(1.340 トン)相当になります。
リサイクル性 97% 97%

320 GC 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 5.7 m(18 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)リーチアーム

キャブ

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)
  • メカニカルサスペンションシート
  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ

Catテクノロジ

  • VisionLink®
  • リモートフラッシュ

電気系統

  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ2個
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト

エンジン

  • Cat C4.4シングルターボエンジン
  • オートアイドリングストップ機能
  • 52 °C(125 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能
  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • リバーシブルの電動冷却ファン

油圧システム

  • 自動暖機運転
  • 自動2速走行
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ
  • ブーム/アーム再生回路

安全とセキュリティ

  • ブレーカ自動停止機能
  • リアビュー/右側サイドビューカメラ
  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ

整備とメンテナンス

  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート
  • グラウンドレベルとプラットフォームレベルのエンジンオイルレベルゲージ
  • 統合車両ヘルス管理システム

足回りと構造

  • 標準足回り
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサトラックシュー
  • ベースフレーム上の固定箇所
  • 3,700 kg(8,160 lb)カウンタウエイト

320 GC オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

Catテクノロジ

  • VisionLinkの生産性

油圧システム

  • ブレーカリターンフィルタ回路
  • 合流/高圧補助回路
  • Catピングラバ用クイックカプラ回路

安全とセキュリティ

  • 旋回アラーム
  • 点検用照明

足回りと構造

  • 700 mm(28 in)トリプルグローサトラックシュー
  • 790 mm(31")トリプルグローサトラックシュー
  • ショベルクレーンパッケージ

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

320 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

320 GC中型油圧ショベル

320 GC中型油圧ショベル

320 GC中型油圧ショベル

320 GC中型油圧ショベル

320 GC中型油圧ショベル

320 GC中型油圧ショベル

320 GC中型油圧ショベル
320 GC中型油圧ショベル
320 GC中型油圧ショベル
320 GC中型油圧ショベル
320 GC中型油圧ショベル
320 GC中型油圧ショベル

CAT®油圧ショベル用スティックステア

CAT®油圧ショベル用スティックステア

次について現在提供中のキャンペーンを確認  320 GC

その他のキャンペーンを見る