Caçamba para Serviços Pesados

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8183

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
30 pol
750 mm
Capacidade
0.64 yd³
0.49 m³
Weight
1127 lb
511 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8183

Largura 30 pol 750 mm
Capacidade 0.64 yd³ 0.49 m³
Weight 1127 lb 511 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8183 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba Reforçada de 750 mm (30 pol.): 552-8183

Exibir Mais Ofertas