Caçamba para Serviços Pesados

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 900 mm (36 pol.): 571-2924

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
36 pol
900 mm
Capacidade
0.68 yd³
0.52 m³
Weight
882 lb
400 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 900 mm (36 pol.): 571-2924

Largura 36 pol 900 mm
Capacidade 0.68 yd³ 0.52 m³
Weight 882 lb 400 kg
Interface Para uso com Acoplador de Cunha Dedicado Para uso com Acoplador de Cunha Dedicado
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Reforçada de 900 mm (36 pol.): 571-2924 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba Reforçada de 900 mm (36 pol.): 571-2924

Exibir Mais Ofertas