Caçamba para Serviços Pesados

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 1.650 mm (67 pol): 566-6626

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
67 pol
600 mm
Capacidade
2,48 yd³
1,9 m³
Weight
791 lb
359 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 1.650 mm (67 pol): 566-6626

Largura 67 pol 600 mm
Capacidade 2,48 yd³ 1,9 m³
Weight 791 lb 359 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador J250 J250
Tipo de Borda Reto Reto

Veja como Caçamba Reforçada de 1.650 mm (67 pol): 566-6626 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba Reforçada de 1.650 mm (67 pol): 566-6626

Exibir Mais Ofertas