Caçamba para Serviços Pesados

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 1850 mm (72 pol): 528-4660

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
72 pol
1850 mm
Capacidade
3.52 yd³
2.69 m³
Weight
5108 lb
2317 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 1850 mm (72 pol): 528-4660

Largura 72 pol 1850 mm
Capacidade 3.52 yd³ 2.69 m³
Weight 5108 lb 2317 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba Reforçada de 1850 mm (72 pol): 528-4660 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba Reforçada de 1850 mm (72 pol): 528-4660

Exibir Mais Ofertas