Stage V 发动机
Stage V 发动机

Caterpillar Stage V 发动机:高性能、低运营成本

业内最全面的产品线

收件箱洞见

注册获取我们的电子通讯,从而了解更多信息以及最新的行业新闻和专家技巧。

立即注册
Stage V 发动机排放见解新闻
Stage V 发动机排放见解新闻

Caterpillar 开发了完整的欧盟 Stage V 工业发动机产品线,其设计可满足排放标准,同时确保高性能和低拥有成本。从 2 缸 0.5 升的 8 hp(6 kW)发动机到 16 缸 78 升的 2100 hp(1566 kW)产品,Cat 围绕客户需求打造产品阵容,而所有这些产品均可享受 Cat® 代理商的全部支持。

“凭借我们工业核心发动机以及柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter)技术在真实的非道路环境中超过十亿小时的应用经验,我们的 Stage V 的重点并不仅仅是实现排放合规。” 9 至 13 升发动机产品营销经理 Swapnil Padate 说道。“我们还利用这个机会针对多种情况升级我们的产品阵容,主要侧重于通过提升性能和推动安装及运营成本的降低,从而提供更高的价值。”

Stage V 系列产品包括新的平台,例如 C2.8 和 C3.6 发动机,这是一对新款模块化 4 缸产品,采用了紧凑、灵活的封装设计来降低安装复杂性,安静地提供动力。Caterpillar 还完成了多个平台升级以提升功率密度,例如 C7.1、C9.3B 和 C13B。C9.3B 发动机在将系统重量减少 12% 的情况下,实现了高达 19% 的功率提升和 21% 的扭矩提升。

在另一些情况下,例如 C15 和 C18 发动机,针对 Stage IV(美国 EPA Tier 4 Final)开发的技术已完成 Stage V 重新认证,该认证可直接应用于发动机,无需任何更改,不会影响到性能或安装。这彻底消除了转换问题。

“除了解决性能和套件尺寸大小问题之外,我们还将注意力转向了降低运营成本。在我们产品系列的各个产品中,我们选择了侧重于减少油耗和柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)消耗的技术,这是可直接提升客户最终收益的两项关键要素。”Padate 说。

“在讨论生产率时,我们还讨论了最大程度地提高正常运行时间,并且以多种方式实现了这个目标。”Padate 说道。Caterpillar Stage V 平台是模块化平台,在全球范围内提供,采用通用的核心发动机和控制架构,服务于监管要求较低的市场。这使得全球客户可以获得一致的产品、零件、培训和服务,而不论发动机在什么地方使用。满足 Stage V 要求所必需的 Caterpillar 柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter)技术可以满足 7 升及以下产品的生命周期需求,对于 9 到 18 升之间产品,其使用寿命达 5000 小时。除此之外,还可以通过无需维护的柴油氧化催化剂(DOC,Diesel Oxidation Catalyst)解决方案满足新的排放标准。

最后,无论使用什么 Cat 发动机,原始设备制造商(OEM,Original Equipment Manufacturer)及其客户都可以信赖 Cat 代理商网络来提供现场所需的产品支持。“确保客户机器的正常运行比什么都重要,我们竭尽全力做到这一点。”Padate 补充道。

 

咨询您的代理商

准备考虑使用 Cat®工业动力解决方案了吗?

查找您的代理商

工业柴油发动机

Cat 发动机采用 Tier 4/Stage V 技术,符合全球排放标准。

立即使用
工业柴油发动机
工业柴油发动机

工业用柴油动力设备

我们的集成式动力设备可随时用于灌溉、工业、采矿、泵及其他应用,并符合全球排放标准。

了解方法
工业用柴油动力设备
工业用柴油动力设备

工业用柴油消防泵

Cat 消防泵发动机以可靠、高效的运行而享誉业界。

了解详情
工业用柴油消防泵
工业用柴油消防泵