最小キャリア質量 | 15 ton (US) 15 ton (US) |
最大キャリア質量 | 11 ton (US) 11 ton (US) |
質量 | 408 lb 185 kg |
アタッチメントピン直径 - アーム(フロント) | 2.56 in 65 mm |
アタッチメントピン直径 - リンク(リア) | 2.56 in 65 mm |
ピン間隔 - 最小 | 13.70 in 348 mm |
ピン間隔 - 最大 | 16.97 in 431 mm |
幅 - 機械連結部 | 15.00 in 381 mm |
幅 - アタッチメント連結部 | 8.30 in 211 mm |