最小キャリア質量 | 35 ton (US) 35 ton (US) |
最大キャリア質量 | 24 ton (US) 24 ton (US) |
質量 | 1003 lb 455 kg |
アタッチメントピン直径 - アーム(フロント) | 3.54 in 90 mm |
アタッチメントピン直径 - リンク(リア) | 3.54 in 90 mm |
ピン間隔 - 最小 | 18.03 in 458 mm |
ピン間隔 - 最大 | 21.10 in 536 mm |
幅 - 機械連結部 | 21.65 in 550 mm |
幅 - アタッチメント連結部 | 13.39 in 340 mm |