313 GC

小型油圧ショベル 313 GC

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
73 hp
54.3 kW
運転質量
28000 lb
12700 kg
最大掘削深さ
18.2 ft
5540 mm

概要

快適性の向上と所有コストおよびオペレーティングコストの削減

Cat® 313 GC油圧ショベルは、行う作業に合わせて性能が調整されます。大きくなったキャブは人間工学に基づく新しいレイアウトで、作業シフトの最初から最後まで快適性が維持されます。313 GCは、燃料節約機能、メンテナンス間隔の延長、メンテナンス箇所の簡素化とともに、お客様が求める信頼性を時間当たりコストを抑えて実現します。

利点

低燃費

2つの出力モードと最新の制御バルブおよび電気油圧式ポンプにより、燃料消費が最小限に抑えられ、エンジン効率が向上します。

メンテナンスコストの削減

メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、従来モデルに比べて低いコストで稼動することができます。

向上 快適性

大きくなったキャブは十分なスペースと視界が確保されているため、1日を通して快適かつ安全に作業を行うことができます。

CO2排出量の低減

313 GCは、従来の313F GCと比較してCO2排出量が削減されています。

製品仕様 313 GC

ISO 9249定格出力(ネット) 73 hp 54.3 kW
エンジンモデル CAT C3.6 CAT C3.6
エンジン出力 - ISO 14396:2002 74 hp 55.4 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 75 HP(メートル) 75 HP(メートル)
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 74 HP(メートル) 74 HP(メートル)
内径 4 in 98 mm
行程 5 in 120 mm
総行程容積(排気量) 220 in³ 3.6 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合
注記(1) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,400 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,400 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
運転質量 28000 lb 12700 kg
最大掘削深さ 18.2 ft 5540 mm
ブーム リーチ4.65 m(15 ft 3 in) リーチ4.65 m(15 ft 3 in)
アーム リーチR2.5 m(8 ft 2 in) リーチR2.5 m(8 ft 2 in)
バケット GD 0.52 m³(0.68 yd³) GD 0.52 m³(0.68 yd³)
最大床面掘削半径 26.8 ft 8190 mm
最大掘削高さ 28.2 ft 8580 mm
最大ダンプ高さ 20.2 ft 6150 mm
最小ダンプ高さ 6.8 ft 2090 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 17.5 ft 5330 mm
最大垂直掘削深さ 16.5 ft 5030 mm
最小作業半径 8 ft 2430 mm
ISOバケット掘削力 22130 lbf 98.43 kN
ISOアーム掘削力 14950 lbf 66.51 kN
メインシステム - 最大流量 247 L/分(65 gal/分) 247 L/分(65 gal/分)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 3770 psi 26000 kPa
旋回速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大旋回トルク 25888 lbf·ft 35 kN·m
燃料タンク容量 68.2 gal(US) 258 l
冷却系統 4 gal(US) 15 l
エンジンオイル 2.1 gal(US) 8 l
走行減速機 0.8 gal(US) 3 l
油圧システム - タンクを含む 22.5 gal(US) 85 l
作動油タンク 18.5 gal(US) 70 l
ブーム リーチ4.65 m(15 ft 3 in) リーチ4.65 m(15 ft 3 in)
アーム リーチR2.5 m(8 ft 2 in) リーチR2.5 m(8 ft 2 in)
バケット GD 0.52 m³(0.68 yd³) GD 0.52 m³(0.68 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 9.3 ft 2810 mm
ハンドレール部高さ 9.3 ft 2810 mm
全長(輸送時) 25.3 ft 7690 mm
全長(輸送時)(ブレード装着時) 26.1 ft 7960 mm
後端旋回半径 7.2 ft 2190 mm
カウンタウエイト下端高さ 3 ft 916 mm
最低地上高 1.5 ft 446 mm
トラック全長 11.4 ft 3490 mm
タンブラ中心距離 9.1 ft 2780 mm
クローラ中心距離 6.5 ft 1990 mm
全幅(輸送時) 8.2 ft 2490 mm
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は0.85 kgで、CO2換算で1.216メートルトン相当になります。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は0.85 kgで、CO2換算で1.216メートルトン相当になります。

313 GC 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームとアーム

  • 4.65 m(15 ft 3 in)リーチブーム

キャブ

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)
  • コンフォートキャブ: 機械式サスペンションシート、203 mm(8 in)タッチスクリーンモニタ

CATテクノロジ

  • VisionLink®
  • リモートフラッシュ

電気系統

  • メンテナンスフリーバッテリ
  • LEDシャーシライト、左ブームライト、キャブライト
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ

エンジン

  • Cat C3.6シングルターボディーゼルエンジン
  • オートエンジン回転数コントロール
  • オートエンジンシャットダウン機能
  • 52 °C(125 °F)の高い周囲温度にも対応する冷却機能で出力低下なく稼動
  • -18 °C(0 °F)の寒冷時始動機能
  • 可変スピードファン
  • 単一の燃料ろ過システム(ウォータセパレータおよびウォータインジケータ付き)
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • バイオディーゼル対応(B20まで)

油圧システム

  • ブームおよびアームのエネルギー再生回路
  • 自動油圧システム暖機機能
  • 自動2速走行
  • 電気式メインコントロールバルブ
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ

安全とセキュリティ

  • リアビューカメラと右サイドビューカメラ
  • 油圧ロックアウトレバー
  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 滑止めプレートおよび皿頭ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • 信号/警告ホーン
  • ブレーカ自動停止機能

整備とメンテナンス

  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • サイド乗車式のサービスプラットフォーム
  • エンジンオイルレベルゲージ(グラウンドレベル)
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S)用サンプリングポート
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ
  • 統合車両状態管理システム

足回りと構造

  • グリース潤滑式トラックリンク
  • ベースフレーム上の固定箇所
  • 2.14 mT(4,718 lb)カウンタウエイト
  • 500 mm(20 in)トリプルグローサシュー

313 GC オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームとアーム

  • 2.5 m(8 ft 2 in)リーチアーム
  • 3.0 m(9 ft 10 in)リーチアーム

キャブ

  • オペレータ保護ガード(OPG)

CATテクノロジ

  • VisionLinkの生産性

電気系統

  • LED右ブームライト
  • 360 °照明

油圧システム

  • ブームおよびアーム降下防止弁
  • 中圧ライン
  • 高圧ライン
  • クイックカプラライン

安全とセキュリティ

  • 旋回アラーム
  • 点検用照明

足回りと構造

  • 500 mm(20 in)ラバートラックシュー
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサシュー
  • 2,500 mm(8'2")ブレード
  • 2,600 mm(8'6")ブレード
  • 2,700 mm(8'10")ブレード

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

313 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。Global

*マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  313 GC

その他のキャンペーンを見る