最小キャリア質量 | 23 ton (US) 23 ton (US) |
最大キャリア質量 | 19 ton (US) 19 ton (US) |
質量 | 825 lb 374 kg |
アタッチメントピン直径 - アーム(フロント) | 3.15 in 80 mm |
アタッチメントピン直径 - リンク(リア) | 3.15 in 80 mm |
ピン間隔 - 最小 | 17.44 in 443 mm |
ピン間隔 - 最大 | 19.29 in 490 mm |
幅 - 機械連結部 | 20.20 in 512 mm |
幅 - アタッチメント連結部 | 11.90 in 302 mm |