DBリンケージピングラバカプラ

ピングラバカプラ ピングラバカプラ(DBリンケージ):486-5374

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

最小キャリア質量
40 ton (US)
40 ton (US)
最大キャリア質量
30 ton (US)
30 ton (US)
質量
1350 lb
612 kg

概要

Cat®ピングラバカプラは、お客様の作業に新たなレベルの生産性と汎用性をもたらします。世界的な安全規格への適合性を維持しながら、作業に応じて迅速かつ便利にアタッチメントを交換できるようになります。

製品仕様 ピングラバカプラ(DBリンケージ):486-5374

最小キャリア質量 40 ton (US) 40 ton (US)
最大キャリア質量 30 ton (US) 30 ton (US)
質量 1350 lb 612 kg
アタッチメントピン直径 - アーム(フロント) 3.94 in 100 mm
アタッチメントピン直径 - リンク(リア) 3.15 in 80 mm
ピン間隔 - 最小 18.86 in 479 mm
ピン間隔 - 最大 23.35 in 593 mm
幅 - 機械連結部 23.2 in 590 mm
幅 - アタッチメント連結部 15 in 380 mm

ピングラバカプラ(DBリンケージ):486-5374 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ピングラバカプラ(DBリンケージ):486-5374

その他のキャンペーンを見る