随着欧盟实施欧 V 排放标准,原始设备制造商(OEM)及其客户可以依靠 Caterpillar 寻求更简单的解决方案。三种大型 Cat® 发动机型号,C18、C27 和 C32 的额定功率范围为 755 hp – 1125 hp(563 kW – 839 kW),具有两大主要优势。这三种型号均采用柴油氧化催化剂(DOC)后处理,因而不再需要柴油机尾气处理液(DEF)及其所需的全部基础设施。这些发动机还获得了双重认证,符合欧 V 和美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。
“这些发动机适合在全球范围内使用,”9 至 13 升发动机产品营销经理 Mark Borst 说。“这意味着无论是制造适合欧盟的欧 V 机型,还是制造适合北美的美国 Tier 4 Final 机型,OEM 都无需担心,而是只需要安装一台可以出售给欧盟和北美的发动机就可以。这确实简化了 OEM 机器的设计、开发和库存管理。”
仅使用 DOC 的后处理也有助于提高简便性。该系统简化了设备设计和安装,因为与需要 DEF 罐的选择性催化还原(SCR)相比,其需要的总空间更小。仅使用 DOC 的后处理无需为 DEF 布线,也无需额外的配线线束来监测和控制后处理。另外,DOC 是免维护的项目,在进行发动机大修之前无需维修。
"DOC 后处理完全不需要 DEF 液,因此最终用户无需承担相关的成本和维护,这是一个强大的卖点,"Borst 说。"此外,我们的无 DEF 发动机非常适合寒冷天气条件。即使设备位于户外,最终用户也不必采取额外的预防措施来防止 DEF 液结冰。"
DOC 后处理可通过远程/底盘安装方式实现,以最大限度提高安装灵活性;也可以在出厂时安装在发动机上,以最大限度提高便利性并减小尺寸。发动机安装式解决方案采用经过全面测试的支架系统,以确保其满足 Caterpillar 在坚固性和抗振性方面的高标准,并进一步简化了安装。
“总体而言,这些发动机可用于多种应用,包括建筑设备;切片机、研磨机和粉碎机;泵;大型压缩机;以及一系列工业设备。”Borst 说,“我们期待帮助 OEM 满足全球客户的设备需求。”
C18、C27 和 C32 工业发动机现在就可以订购。
无论您是要查找关键术语的定义、现行法规的状态还是关于后处理解决方案的详细信息,您都可以在此找到来自排放专家的最新信息。