340

大型挖掘机 340

Cat® 340 Hydraulic Excavator

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
85300 lb
38700 kg
最大挖掘深度
24.9 ft
7590 ft
发动机型号
Cat C9.3B
Cat C9.3B

概述

生产能力一流,拥有和运营成本低

Cat® 340 的生产效率比它所取代的机型至少提高了 10%,每小时搬运工作量在同类产品中处于一流水平。
此外,这款挖掘机的拥有和运营成本较低,能够帮助您获得更多利润。

优点

多达 10% 产量提高

更大的发动机功率、更宽的底盘和更重的配重使得更大的有效载荷和一流的生产成为可能。

拥有和运营成本低

业界领先的燃油效率、经久耐用的滤清器和易于检修的维修保养点,减少了停机时间,提高了产量。

高耐用性

使用久经考验的 Cat® 发动机、可靠的液压系统和加固型结构,全天候处理严苛的作业任务。

产品技术规格适用产品 340

发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
缸径 5 in 115 mm
冲程 6 in 149 mm
排量 568 in³ 9.3 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
发动机功率 - ISO 9249 346 hp 258 kW
主系统 – 最大流量 148 gal/min 560 l/min
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4264 psi 29400 kPa
回转速度 8.84 r/min 8.84 r/min
最大回转扭矩 105214 ft·lbf 143 kN·m
工作重量 85300 lb 38700 kg
燃油箱容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系统 10.5 gal(US) 40 l
发动机机油 8.5 gal(US) 32 l
回转驱动 - 每个 4.8 gal(US) 18 l
终传动 - 每个 2.1 gal(US) 8 l
液压系统 - 包括油箱 98.5 gal(US) 373 l
液压油箱 42.5 gal(US) 161 l
DEF 箱 21.1 gal(US) 80 l
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2.38 m³(3.11 yd³) HD 2.38 m³(3.11 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.5 ft 3180 mm
扶手高度 10.5 ft 3180 mm
装运长度 36.7 ft 11160 mm
机尾回转半径 11.7 ft 3530 mm
配重间隙 4.2 ft 1260 mm
离地间隙 1.8 ft 510 mm
履带长度 16.6 ft 5030 mm
履带支重轮中心间距 13.3 ft 4040 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 - 600 mm(24")履带板 10.11 ft 3340 mm
最大挖掘深度 24.9 ft 7590 ft
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2.38 m³(3.11 yd³) HD 2.38 m³(3.11 yd³)
地面最大伸展距离 36.5 ft 11130 mm
最大挖方高度 33.9 ft 10340 mm
最大装载高度 23 ft 7010 mm
最小装载高度 2510 mm 8.3 ft
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 24.4 ft 7430 mm
最大垂直壁挖掘深度 17.8 ft 5400 mm
铲斗挖掘力 - ISO 46850 lbf 208 kN
斗杆挖掘力 - ISO 36820 lbf 164 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。

340 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 空气悬浮式座椅
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 饮料杯架
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 前部卷式遮光帘

CAT 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • - 18° C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 能够使用生物液压油
  • 反向回转减振阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警告喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头
  • 可锁定断路开关

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口

底盘系统和结构

  • 加长型宽底盘系统
  • 底盘上的牵引环
  • 回转护罩
  • 重负荷底部护罩
  • 高负荷行驶马达护罩
  • 润滑脂润滑履带
  • 重负荷回转机架
  • 重负荷回转轴承

340 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.5 m(21'4")重负荷伸展动臂
  • 2.8 m(9'2")重负荷伸展斗杆
  • 3.2 m(10'6")重负荷伸展斗杆
  • DB 系列铲斗连杆(带/不带吊耳)

CAT 技术

  • 操作员指导

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)

发动机

  • 蓄电池供电的发动机加热器
  • 冷起动缸体加热器
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • 液压可反转风扇
  • - 32° C(- 25° F)冷起动能力

液压系统

  • 单个单向回路
  • 组合式双向回路
  • 液压效率监控

安全与保护装置

  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 全长度履带导向护罩
  • 分段两件式履带导向护罩
  • 重负荷支重轮
  • 600 mm(24")双抓地齿、三抓地齿、重负荷三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板

了解 340 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机
340 液压挖掘机
340 液压挖掘机
340 液压挖掘机
340 液压挖掘机

用于 Cat® 挖掘机的单手柄

用于 Cat® 挖掘机的单手柄

通过交互式虚拟产品展示,探索 340 的出色特性和优势。

开始体验 340
close

查看当前优惠(按对象)  340

查看更多优惠