Cat ® 355 专为超重负荷工作而打造。该设备兼具极为耐用的前部结构以及强化的挡风玻璃防护措施,是需要大型液压锤的拆除应用的理想之选。

大型挖掘机 355 NR4

Cat® 355 Hydraulic Excavator

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
443 hp
330 kW
工作重量
113500 lb
51500 kg
最大挖掘深度
22.25 ft
6770 mm

概述

重负荷优异产品

Cat® 355 挖掘机是岩石破碎、卡车装载、采石、集料和采矿应用的优异产品,是同类机型中胜任高强度作业的首选。配备的 C13B 发动机采用了成熟可靠的后处理系统,符合中国非道路国四排放标准,几乎没有停机时间,帮助您快速取得成功。该机器配备高度耐用的前部结构、重型配重和增强的挡风玻璃保护,可以承受大型工装,为您带来更多效益。

优点

高生产率

355 可配备尺寸达 220 mm(8.7")的液压锤和 HD 4.5 m3(5.9 yd3)铲斗,实现超高有效负载。

低拥有和运营成本

凭借智能电液压系统,355 的单位耗油量能实现极高的生产效率。此外,燃油、机油和空气滤清器具有很长的使用寿命,因此能够降低维护成本和增加正常运行时间。

高耐用性

355 具有超高强度前部结构、内置的液压锤回油滤清器和增强的挡风玻璃保护,可承受恶劣的采石环境,工作持久高效。

产品技术规格适用产品 355 NR4

净功率 - ISO 9249 443 hp 330 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 449 hp(公制) 449 hp(公制)
发动机型号 Cat C13B Cat C13B
发动机功率 - ISO 14396 445 hp 332 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 451 hp(公制) 451 hp(公制)
缸径 5 in 130 mm
冲程 6 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统和交流发电机的情况下,转速 1700 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统和交流发电机的情况下,转速 1700 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3771 psi 26000 kPa
回转速度 8.3 r/min 8.3 r/min
最大回转扭矩 139000 lbf·ft 189 kN·m
工作重量 113500 lb 51500 kg
固定轨距加长型底盘系统、大斗量动臂、SD M2.5 UB(8'2")斗杆、SD 3.21 m³(4.20 yd³)铲斗、600 mm(24")双抓地齿履带板和 10.05 公吨(22156 lb)配重。 固定轨距加长型底盘系统、大斗量动臂、SD M2.5 UB(8'2")斗杆、SD 3.21 m³(4.20 yd³)铲斗、600 mm(24")双抓地齿履带板和 10.05 公吨(22156 lb)配重。
燃油箱容量 188.9 gal(US) 715 l
DEF 箱 21.1 gal(US) 80 l
冷却系统 13.7 gal(US) 52 l
发动机机油 10.6 gal(US) 40 l
回转驱动 - 每个 2.8 gal(US) 10.5 l
终传动 - 每个 2.5 gal(US) 9.5 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal(US) 550 l
液压油箱 57.3 gal(US) 217 l
动臂 大斗量动臂 6.55 m(21'6") 大斗量动臂 6.55 m(21'6")
斗杆 M2.5 UB(8'2") M2.5 UB(8'2")
铲斗 SD 3.21 m³(4.20 yd³) SD 3.21 m³(4.20 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.58 ft 3230 mm
扶手高度 11.08 ft 3370 mm
装运长度 38.25 ft 11660 mm
机尾回转半径 12.33 ft 3760 mm
配重间隙 4.17 ft 1280 mm
离地间隙 1.58 ft 475 mm
履带长度 17.58 ft 5370 mm
履带支重轮中心间距 14.33 ft 4360 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 11.58 ft 3530 mm
最大挖掘深度 22.25 ft 6770 mm
动臂 大斗量动臂 6.55 m(21'6") 大斗量动臂 6.55 m(21'6")
斗杆 M2.5 UB(8'2") M2.5 UB(8'2")
铲斗 SD 3.21 m³(4.20 yd³) SD 3.21 m³(4.20 yd³)
地面最大伸展距离 35.33 ft 10770 mm
最大装载高度 21.58 ft 6580 mm
最小装载高度 10.17 ft 3110 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.67 ft 6600 mm
最大垂直壁挖掘深度 13.5 ft 4110 mm
铲斗挖掘力 - ISO 65900 lbf 293 kN
斗杆挖掘力 - ISO 54000 lbf 240 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。

355 NR4 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 空气悬浮式基本型座椅
  • 51 mm(2")座椅安全带
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 饮料杯架
  • 可打开的两片式前车窗
  • 后窗紧急出口
  • 带冲洗器的径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 前部卷式遮光帘
  • 可清洗地板垫

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶

安全与保护装置

  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 后视摄像头
  • 可锁定断路开关
  • 液压锤自动停止

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环

355 NR4 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.55 m(21'6")SD 大斗量动臂
  • 6.9m(22'8")SD 伸展动臂
  • 2.5 m(8'2")SD 大斗量斗杆
  • 2.9 m(9'6")SD 伸展斗杆
  • 3.0 m(9'10")SD 大斗量斗杆

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘
  • 操作员护罩(OPG)

电气系统

  • 进气加热器

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 液压可反转风扇
  • -32° C(-25° F)冷起动能力

液压系统

  • 单向单泵辅助回路
  • 组合式双向双泵辅助回路
  • 快速连接器回路

安全与保护装置

  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 固定轨距底盘系统
  • 可变轨距宽底盘系统
  • 9800 kg(21605 lb)配重
  • 10050 kg(22156 lb)配重(仅 FG)
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")三抓地齿履带板
  • 750 mm(30")双抓地齿履带板

了解 355 NR4 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

355 液压挖掘机

355 液压挖掘机

查看当前优惠(按对象)  355 NR4

查看更多优惠