326 GC

中型挖掘机 326 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
54000 lb
24500 kg
最大挖掘深度
22.4 ft
6810 mm
净功率 - ISO 9249(DIN)
175 hp(公制)
175 hp(公制)

概述

不仅拥有出色的生产率,还提供了易于使用的控制装置

Cat® 326 GC 挖掘机不仅拥有出色的生产率,而且还提供了易于使用的控制装置、舒适的驾驶室、低油耗和更长的维修间隔(可将维护成本降低多达 10%)— 所有这些为您打造出一款经久耐用、每小时作业成本较低且适合您的应用的挖掘机。

优点

性能可靠

借助 GD 1.5m³ 或 HD 1.4m³ 铲斗,轻松搬运更多物料。后视摄像头呈现更佳视野,机器操作简便,经久耐用。

多达 10% 维护成本降低

通过地面维护,延长了液压、燃油和空气滤清器的使用寿命,且无需使用排油滤清器和先导滤清器,从而帮助降低了总成本。

每小时成本低

利用最新型电液压主阀和泵、智能模式和高效冷却风扇,降低您的总成本。

多达 10% 二氧化碳排放量降低

326 GC 的二氧化碳排放量比之前的 326 GC(NR3)减少多达 10%。

产品技术规格适用产品 326 GC

净功率 - ISO 9249(DIN) 175 hp(公制) 175 hp(公制)
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
发动机功率 - ISO 14396 174 hp 129.4 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 176 hp(公制) 176 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 – 最大流量 481 L/m(106 gal/min) 481 L/m(106 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3785 psi 26100 kPa
回转速度 9.9 r/min 9.9 r/min
最大回转扭矩 71912 ft·lbf 97.5 kN·m
工作重量 54000 lb 24500 kg
中型底盘系统、伸展动臂、R2.95 m(9'8")斗杆、一般负荷型(GD,General Duty)1.54 m³(2.01 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4600 kg(10140 lb)配重。 中型底盘系统、伸展动臂、R2.95 m(9'8")斗杆、一般负荷型(GD,General Duty)1.54 m³(2.01 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4600 kg(10140 lb)配重。
燃油箱容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
回转驱动 3 gal(US) 11.5 l
终传动 - 每个 1.2 gal(US) 4.5 l
液压系统 - 包括油箱 81.9 gal(US) 310 l
液压油箱 38.8 gal(US) 147 l
回转驱动 - 每个 3 gal(US) 11.5 l
动臂 伸展 5.9 m(19'4") 伸展 5.9 m(19'4")
斗杆 伸展距离 2.95 m(9'8") 伸展距离 2.95 m(9'8")
铲斗 GD 1.54 m³(2.01 yd³) GD 1.54 m³(2.01 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.8 ft 3000 mm
离地间隙 1.4 ft 440 mm
履带长度 14.6 ft 4450 mm
支重轮中心间距 12 ft 3650 mm
履带轨距 8.5 ft 2590 mm
运输宽度 10.5 lb/in 3190 mm
最大挖掘深度 22.4 ft 6810 mm
动臂 伸展 5.9 m(19'4") 伸展 5.9 m(19'4")
斗杆 伸展距离 2.95 m(9'8") 伸展距离 2.95 m(9'8")
铲斗 GD 1.54m³(2.01 yd³) GD 1.54m³(2.01 yd³)
最大装载高度 21.7 ft 6620 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.8 ft 6640 mm
最大垂直壁挖掘深度 17.6 ft 5360 mm
铲斗挖掘力 - ISO 37360 lbf 166 kN
斗杆挖掘力 - ISO 27110 lbf 121 kN

326 GC 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.9 m(19'4")伸展动臂
  • 2.95 m(9'8")伸展斗杆

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 机械调节式座椅
  • 高分辨率 8"(203 mm)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • 远程刷新

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

发动机

  • Cat 4.4 双涡轮增压柴油发动机
  • 两种可选动力模式
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制
  • 发动机自动怠速停机
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 反转电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀

安全与保护装置

  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头
  • 右侧后视镜
  • 地面发动机停机开关
  • 可锁定断路开关
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 车辆运行状况综合管理

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 基本机架上的拴系点
  • 4600 kg(10141 lb)配重

326 GC 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 滑块操纵手柄
  • 三键式操纵手柄
  • 组合式流量/高压辅助回路
  • 用于 Cat 销抓取器的快速连接器回路

安全与保护装置

  • 右视摄像头
  • 回转警报
  • 检测照明

了解 326 GC 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

326 GC 中型液压挖掘机

326 GC 斜坡作业

326 GC 正在挖渠

326 GC 中型液压挖掘机
326 GC 斜坡作业
326 GC 正在挖渠

查看当前优惠(按对象)  326 GC

查看更多优惠