374

大型挖掘机 374

Cat® 374 Hydraulic Excavator

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
484 hp
361 kW
工作重量
164200 lb
74500 kg
净功率 - ISO 9249(DIN)
491 hp(公制)
491 hp(公制)

概述

高生产能力。耐用性增强。保养工作量更低。

Cat® 374 挖掘机是一款 74 吨大型挖掘机,可为您的作业现场实现高产量、耐用性和低维护成本。与 374F 相比,374 挖掘机的回转扭矩增加 10%,结构耐用性提高 2 倍,维护成本降低 20%。

优点

10% 回转扭矩提升

实现更短的循环时间以及更平稳、更可预测的性能。

多达 2 倍 结构耐用性提升

使用加固型动臂、斗杆以及上部和下部机架完成艰苦繁重的作业。

多达 20% 维护成本减幅

借助我们的改进型机油滤清器和更长维修间隔,可以节省时间和资金。

产品技术规格适用产品 374

净功率 - ISO 9249 484 hp 361 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 491 hp(公制) 491 hp(公制)
发动机型号 Cat C15 Cat C15
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 492 hp(公制) 492 hp(公制)
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.7 in 171 mm
排量 928 in³ 15.2 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1,700 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1,700 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
最大压力 - 设备 5366 psi 37000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 5076 psi 35000 kPa
回转速度 6.34 r/min 6.34 r/min
最大回转扭矩 182000 ft·lbf 247 kN·m
工作重量 164200 lb 74500 kg
注(1) 加长型可变轨距底盘系统、大斗量动臂、R3.0WB(9'10")斗杆、SDV 5.00 m³(6.54 yd³)铲斗、650 mm(26")重负荷型双抓地齿履带板和 11240 kg(24780 lb)配重。 加长型可变轨距底盘系统、大斗量动臂、R3.0WB(9'10")斗杆、SDV 5.00 m³(6.54 yd³)铲斗、650 mm(26")重负荷型双抓地齿履带板和 11240 kg(24780 lb)配重。
燃油箱容量 243 gal(US) 920 l
冷却系统 19 gal(US) 71 l
发动机机油 16 gal(US) 62 l
DEF 箱 21.1 gal(US) 80 l
回转驱动 5 gal(US) 20 l
终传动 - 每个 9 gal(US) 32 l
液压系统 - 包括油箱 164 gal(US) 620 l
液压油箱 86 gal(US) 326 l
动臂 大斗量 7 m(23') 大斗量 7 m(23')
斗杆 M3 m(9'10") M3 m(9'10")
铲斗 5.00 m³(6.54 yd³)SDV,用于 WB 5.00 m³(6.54 yd³)SDV,用于 WB
装运高度 – 驾驶室顶部 11.8 ft 3559 mm
装运长度 42.6 ft 12978 mm
配重间隙 4.1 ft 1494 mm
离地间隙 2.6 ft 782 mm
运输宽度 11.1 ft 3400 mm
履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯
动臂 大斗量 7 m(23') 大斗量 7 m(23')
斗杆 M3 m(9'10") M3 m(9'10")
铲斗 5.00 m³(6.54 yd³)SDV,用于 WB 5.00 m³(6.54 yd³)SDV,用于 WB
最大装载高度 23.1 ft 7050 mm
最小装载高度 11.4 ft 3470 mm
铲斗挖掘力 - ISO 91090 ft·lbf 405 kN
斗杆挖掘力 - ISO 79110 ft·lbf 352 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。

374 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 7.0 m(23')大斗量动臂
  • 铲斗连杆,WB 系列无吊耳,Cat Grade

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 无需工具也能进行无限高度调节的操控台
  • 可翻起左侧操控台
  • 51 mm(2")橙色安全带
  • 蓝牙集成无线电(包括 USB、辅助端口和麦克风)
  • 2 个 12V 直流插座
  • 文档存储
  • 后顶部储物网和午餐盒储物网
  • 杯架和瓶架
  • 可打开的两片式前车窗
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可打开的聚碳酸酯天窗舱门
  • LED 顶灯
  • 地板欢迎灯
  • 滚轮前遮阳帘
  • 后窗紧急出口
  • 可清洗地板垫
  • 配有警告灯

CAT 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 工装机具识别(需要工装机具上配备 PL161 工装定位器,还需要在机器上配备蓝牙接收器)
  • 工装机具跟踪(需要工装机具上配备 PL161 工装定位器,还需要在机器上配备蓝牙接收器)

电气系统

  • 免维护 1400 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • 底盘灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(-0.4°F)冷起动能力
  • 液压可反转风扇
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 三个垂直并排式冷却系统
  • 95 A 交流发电机

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 专用闭环回转回路
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁定断路开关
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 液压锤自动停止
  • 视野后视镜套件
  • 右侧扶手和把手(符合 ISO 2867:2011 标准)
  • 信号/警报喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头
  • 走道

维修和保养

  • 便于随时加装自动润滑系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口
  • 带自动切断功能的电动加油泵
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 加长型可变轨距底盘系统
  • 底盘上的牵引环
  • 回转护罩
  • 润滑脂润滑履带
  • 11240 kg(24780 lb)配重
  • 650 mm(26")重负荷型双抓地齿履带板
  • 重负荷底部护罩
  • 高负荷行驶马达护罩

374 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 7.0 m(23')大斗量动臂
  • 2.57 m(8'5")大斗量斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘
  • 径向下部雨刷器(仅限豪华型驾驶室)
  • 带水平滑块的操纵手柄
  • 用于机具控制的左侧/右侧电气踏板
  • 双出口后窗套件
  • 前挡风玻璃层压玻璃(P5A 玻璃,欧盟拆卸规定)
  • 驾驶室/操作员护罩(OPG,Operator Protective Guards)(与驾驶室灯罩和防雨罩不兼容)
  • 网罩正面(与驾驶室灯罩和防雨罩不兼容)
  • 网罩前端下半部分
  • 前挡风玻璃防雨罩和驾驶室灯罩

CAT 技术

  • 操作员指导
  • GNSS 天线

电气系统

  • -32°C(-25°F)冷起动能力
  • 冷起动缸体加热器

安全与保护装置

  • 蓝牙密钥卡
  • 76 mm(3")回缩安全带
  • 可翻起走道
  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 三件式分段履带导向护罩
  • 两件式全长度履带导向护罩

了解 374 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

374 液压挖掘机

374 液压挖掘机

374 液压挖掘机

374 液压挖掘机

374 液压挖掘机
374 液压挖掘机
374 液压挖掘机
374 液压挖掘机

用于 Cat® 挖掘机的单手柄

用于 Cat® 挖掘机的单手柄

查看当前优惠(按对象)  374

查看更多优惠