316 GC

小型挖掘机 316 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
104 hp
77.3 kW
工作重量
31500 lb
14300 kg
最大挖掘深度
18.1 ft
5530 mm

概述

一流的性能和可靠性

如果您需要高可靠性、耐用性、高生产率和低成本,Cat® 316 GC 是您的理想之选。这款挖掘机经过精心设计和匠心制造,由专业团队提供无与伦比的支持,能够助力您的成功之路。

优点

高达 15% 生产率提升

发动机功率更高,挖掘力更大,可为您提供提高生产率所需的动力。

高达 20% 维护成本降低

保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

专为 日常作业而打造

316 GC 经济实惠,易于操作,并提供了 Cat® 产品应具备的可靠性和耐用性。

产品技术规格适用产品 316 GC

净功率 - ISO 9249 104 hp 77.3 kW
发动机型号 C3.6 C3.6
净功率 - ISO 9249(DIN) 105 hp(公制) 105 hp(公制)
发动机功率 - ISO 14396 110 hp 82 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 111 hp(公制) 111 hp(公制)
缸径 4 in 98 mm
冲程 5 in 120 mm
排量 220 in³ 3.6 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准 符合中国国四非道路排放标准
注(1) 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
发动机功率 - ISO 9249 104 hp 77.3 kW
主系统 – 最大流量 268 L/min(71 gal/min) 268 L/min(71 gal/min)
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3770 psi 26000 kPa
斗杆油缸 - 冲程 47 in 1197 mm
斗杆油缸 - 缸径 5 in 120 mm²
铲斗油缸 - 冲程 37 in 939 mm
动臂油缸 - 冲程 40 in 1015 mm
铲斗油缸 - 缸径 4 in 100 mm
动臂油缸 - 缸径 4 in 105 mm
回转速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回转扭矩 31634 ft·lbf 43 kN·m
工作重量 31500 lb 14300 kg
燃油箱容量 62.6 gal(US) 237 l
冷却系统 2.9 gal(US) 11 l
发动机机油 2.9 gal(US) 11 l
终传动 - 每个 0.8 gal(US) 3 l
液压系统 - 包括油箱 38.3 gal(US) 145 l
液压油箱 20.3 gal(US) 77 l
动臂 HD 4.65 m(15'3") HD 4.65 m(15'3")
斗杆 HD 2.5 m(8'2") HD 2.5 m(8'2")
铲斗 GD 0.65 m³(0.85 yd³) GD 0.65 m³(0.85 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.1 ft 2780 mm
配重间隙 2.9 ft 900 mm
离地间隙 1.4 ft 425 mm
履带长度 12.3 ft 3750 mm
支重轮中心间距 9.9 ft 3040 mm
履带轨距 6.5 ft 1990 mm
运输宽度 8.2 ft 2490 m
长度 - 滚轮中心间距 10 ft 3040 mm
最大挖掘深度 18.1 ft 5530 mm
动臂 HD 4.65 m(15'3") HD 4.65 m(15'3")
斗杆 HD 2.5 m(8'2") HD 2.5 m(8'2")
铲斗 GD 0.65 m³(0.85 yd³) GD 0.65 m³(0.85 yd³)
最大挖方高度 27.9 ft 8500 mm
最小装载高度 6.6 ft 2020 mm

316 GC 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 4.65 m(15'3")伸展动臂
  • 2.5 m(8'2")伸展斗杆

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 带头枕的机械调节式座椅
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 安装在地板上的可调节控制台
  • 一键式操纵手柄
  • 带 USB 和辅助端口的 AM/FM 收音机
  • 24V 直流电插座
  • 杯架和储物室
  • 70/30 钢化挡风玻璃
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • 顶灯
  • 可清洗地板垫

电气系统

  • 免保养 750 CCA 蓄电池(2 个)
  • 电气断路开关
  • LED 左侧动臂和底盘灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 52°C(125°F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油
  • 电动燃油注油泵
  • 两级燃油滤清系统
  • 带预滤器的密封双滤芯空气滤清器

液压系统

  • 电子主控制阀,预留液压锤安装位置
  • 电子控制泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶
  • 高性能液压回油滤清器

安全与保护装置

  • 带有埋头螺栓的防滑板
  • 扶手和把手
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 后视镜套件
  • 信号/警报喇叭
  • 液压锁止操纵杆

维修和保养

  • 滤清器集中放置
  • 散热器护栅
  • S·O·S 取样口

底盘系统和结构

  • 500 mm(20")三抓地齿履带板
  • 中央履带导向护罩
  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 底部护罩
  • 行驶马达护罩
  • 3.2 mt(7055 lb)配重
  • 拴系点

316 GC 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

电气系统

  • LED 右侧动臂灯
  • LED 驾驶室灯

发动机

  • -25°C(-13°F)冷起动能力

液压系统

  • 液压锤管路
  • 液压锤脚踏板套件

安全与保护装置

  • 后视摄像头

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板

了解 316 GC 与常用比较产品相比如何。

媒体库

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC
316 GC
316 GC
316 GC
316 GC

通过交互式虚拟产品展示,探索 316 GC 的出色特性和优势。

开始体验 316 GC
close

查看当前优惠(按对象)  316 GC

查看更多优惠