Louer des groupes électrogènes

Rental
Rental

Générateur à louer

LA SOLUTION PERMANENTE À VOS BESOINS D’ALIMENTATION TEMPORAIRE.

Cat® Rental Power est votre source unique pour tous vos besoins de location. Depuis le secours aux sinistrés ou la maintenance programmée des systèmes d’alimentation, à une alimentation de secours ou un événement spécial. Les groupes électrogènes mobiles Cat conçus pour un transport et une installation faciles et rapides, fonctionnent de manière autonome ou redondante et répondent à vos besoins en alimentation majeurs dans un délai extrêmement court.

Outre les générateurs, Cat Rental Power fournit des compresseurs d’air et des produits de contrôle de la température où et quand vous en avez besoin. Nos concessionnaires Cat travaillent d’arrache-pied dans le monde entier pour fournir un accès depuis une source unique pour tous les besoins de produits et d’accessoires. Ils vous accompagnent à chaque étape pour vous aider à concevoir une solution, livrer les équipements et fournir l’assistance technique, le service et la formation dont vous pourriez avoir besoin.

DEMANDER UNE CONSULTATION AVEC UN CONCESSIONNAIRE
dealer
dealer

CRÉER UN PLAN D’ALIMENTATION EN TROIS ÉTAPES

Les moments critiques requièrent une alimentation critique. Nous avons développé une approche en trois étapes pour vous aider avec vos besoins de planification d’alimentation, des événements aux urgences, en passant par la maintenance. Découvrez comment votre concessionnaire Cat peut vous fournir une alimentation rapide et fiable sur le terrain.

COMMENCER LA PLANIFICATION DÈS MAINTENANT
power plan
power plan

ÉVÉNEMENT PRÉVU OU IMPRÉVU, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Protéger votre activité signifie fournir une alimentation de secours essentielle lorsque vous en avez le plus besoin. Nos experts peuvent directement évaluer votre situation et livrer une solution d’alimentation adaptée à vos besoins. En préparant vos ressources à l’avance, vous serez toujours préparés à l’imprévu.

AFFICHER LA PAGE DE PRÉPARATION AUX CATASTROPHES
Rental generators providing temporary power
Rental generators providing temporary power

Témoignages

Produits présentés dans les récits des clients

  • Rating
    1900 ekW (2375 kVA) Continuous
    1900 ekW (2375 kVA) Continuous
    Frequency
    50/60 Hz
    50/60 Hz
    Voltage
    400/480 V
    400/480 V

    XGC1900 50/60Hz

    In addition to improved fuel efficiency, the next generation XGC1900 rental generator provides significant power density advantages. Caterpillar developed new exhaust stacks that reduce spacing requirements for sites requiring multiple units.

    En savoir plus
  • Puissance, principal
    182 kWe (228 kVA)
    182 kWe (228 kVA)
    Fréquence
    60 Hz
    60 Hz
    Tension
    120 à 600 V
    120 à 600 V

    XQ230 Tier 4 Final

    Le Cat XQ230 est alimenté par un moteur diesel industriel C 7.1 Tier 4 Final qui offre l'équilibre parfait entre longévité, efficacité et faible niveau d'émissions. Grâce à des techniques de recherche et de développement avancées, le système de post-traitement est parfaitement adapté au moteur, garantissant des performances optimisées pour une productivité maximale.

    En savoir plus
  • Puissance, principal
    1100 kVA
    1100 kVA
    Fréquence
    50/60 Hz
    50/60 Hz
    Tension
    127 à 480 volts
    127 à 480 volts

    XQP1100

    Emballage 1 100 kVA dans un conteneur transportable 20' ISO transportable, la masse volumique dans le XQP1100 est plus grande et les commandes de mise en parallèle avec un disjoncteur actionné électriquement (EO) sont disponibles en tant qu'équipement standard. Le XQP1100 est un module complètement autonome capable de fonctionner huit heures sans faire le plein de carburant.

    En savoir plus

BROCHURES

Caterpillar offre des solutions d’alimentation standard et personnalisées pour toutes vos applications, où et quand vous en avez besoin.

AFFICHER LES BROCHURES
BROCHURES
BROCHURES

À propos des générateurs MOBILES

Disposez d’une alimentation mobile autonome, facilement transportable, de 20 à 2 000 kW pour toute taille et tout type d’application commerciale/industrielle, avec l’équipement auxiliaire dont vous avez besoin. Vous pouvez également acheter des groupes électrogènes mobiles personnalisés que vous pouvez utiliser et déplacer au gré de vos besoins d’alimentation (ou sur différents chantiers).

AFFICHER LES PRODUITS
About MOBILE Generators
About MOBILE Generators

CONSULTER LA DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LOCATION DANS VOTRE ZONE

Votre concessionnaire rétablira vos opérations rapidement en vous fournissant tout ce dont vous avez besoin, où et quand vous en avez besoin. En Amérique du Nord, composez le 1-800-RENT CAT, ou cliquez ci-dessous.

VISITER CATRENTALSTORE.COM
CAT RENTAL
CAT RENTAL

LA NORME STAGE V ENTRE EN VIGUEUR

Obtenez les dernières informations concernant les normes européennes Stage V en matière d’émissions, les questions d’application et les solutions Caterpillar.

CONSULTER DÈS MAINTENANT
LA NORME STAGE V ENTRE EN VIGUEUR
LA NORME STAGE V ENTRE EN VIGUEUR

Gamme de produits d’alimentation électrique

Localisateur de concessionnaire

Votre concessionnaire Cat s'engage à maximiser votre réussite, en vous aidant à tirer le meilleur parti de vos activités grâce à des solutions, des services et une assistance sur site.

En savoir plus
dealers
dealers

CALCULATEURS DE DIMENSIONNEMENT POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES

Caterpillar Electric Power propose désormais des outils pour dimensionner des groupes électrogènes dans n'importe quelle application. 

En savoir plus
specsizer
specsizer