990

Grosses chargeuses sur pneus 990

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C27 Cat®
C27 Cat®
Régime nominal
1 800/min
1 800/min
Puissance moteur – ISO 14396
752 HP
561 kW

Vue d'ensemble

Relever le niveau en matière de productivité et de puissance

Les grosses chargeuses sur pneus Cat® sont conçues pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus rentable, et ce à un coût par tonne inférieur. La chargeuse sur pneus 990 Cat a fait ses preuves dans les mines, les carrières et les sites industriels du monde entier. La chargeuse sur pneus 990 offre tous les niveaux de performances, de sécurité, de confort du conducteur et de rendement.

Avantages

JUSQU'À 54% D'AUGMENTATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Optimisez le déplacement de matériaux en consommant moins de carburant grâce au mode économie

JUSQU'À 10% RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

Points d'entretien regroupés pour faciliter l'entretien

JUSQU'À 10% DE GAIN DE PRODUCTIVITÉ

Bénéficiez d'une hausse de la productivité dans la plupart des applications de chargement grâce aux godets de la série Performance offrant des capacités accrues

Spécifications produit pour 990

Modèle de moteur C27 Cat® C27 Cat®
Régime nominal 1 800/min 1 800/min
Puissance moteur – ISO 14396 752 HP 561 kW
Puissance brute - SAE J1995 766 HP 571 kW
Puissance nette - SAEJ1349 - Température ambiante standard 699 HP 521 kW
Puissance nette - SAEJ1349 - Température ambiante élevée 648 HP 483 kW
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1649.5 in³ 27.03 l
Couple maximal - 1 200 tr/min 2624 lb/ft 3557 N·m
Réserve de couple 18 % 18 %
Émissions Conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V sur les émissions ou équivalentes aux normes américaine EPA Tier 2 et européenne Stage II Conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V sur les émissions ou équivalentes aux normes américaine EPA Tier 2 et européenne Stage II
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Marche avant – 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Marche avant – 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Marche arrière – 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Marche arrière – 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Marche arrière – 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Prise directe - Marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe - Marche avant 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Prise directe - Marche avant 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Prise directe – Marche arrière 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Prise directe - Marche arrière 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Nota Vitesses de translation avec pneus Michelin 45/65R39 LD D2 ** L5. Vitesses de translation avec pneus Michelin 45/65R39 LD D2 ** L5.
Poids en ordre de marche 178517 lb 80974 kg
Charge utile nominale - Standard 17.5 ton (US) 15.9 t
Charge utile nominale - Grande hauteur de levage 17.5 ton (US) 15.9 t
Plage de capacité du godet 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³) 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³)
Compatible avec tombereau Cat - Standard 773-775 773-775
Compatible avec tombereau Cat - Grande hauteur de levage 775-777 775-777
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Commande de débit positif Commande de débit positif
Circuit de levage/d'inclinaison Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Débit maximal à 1 800 tr/min (1) 240 US gal/min 910 l/min
Vérins à double effet - Levage, alésage et course 235 mm × 1 287 mm (9,3 in × 50,7 in) 235 mm × 1 287 mm (9,3 in × 50,7 in)
Vérins à double effet - Inclinaison, alésage et course 292,1 mm × 820 mm (11,5 in × 32,3 in) 292,1 mm × 820 mm (11,5 in × 32,3 in)
Circuit pilote Boucle ouverte et réduction de pression Boucle ouverte et réduction de pression
Réglage du clapet de décharge - Principal 507 psi 3500 kPa
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 4786 psi 33000 kPa
Redressement 4.3 s 4.3 s
Relevage 8.2 s 8.2 s
Vidage 2.9 s 2.9 s
Coûts 3.7 s 3.7 s
Abaissement en position libre 3.6 s 3.6 s
Temps de cycle hydraulique total (godet vide) 13.8 s 13.8 s
Circuit de direction - Circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Circuit de direction - Pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Réglage du clapet de décharge : direction 5004 psi 34500 kPa
Angle de braquage total 70° 70°
Débit maximal à 1400tr/min 96.2 US gal/min 364 l/min
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 2,7 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 3,861 tonnes (4,256 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 2,7 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 3,861 tonnes (4,256 tonnes US).
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation 8.5° 8.5°
Freins ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Réservoir de carburant 294.3 gal (US) 1114 l
Circuit de refroidissement 54.9 gal (US) 208 l
Carter moteur 20 gal (US) 75.7 l
Transmission 29.1 gal (US) 110 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 71.6 gal (US) 271 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 68.9 gal (US) 261 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine 210 gal (US) 795 l
Réservoir hydraulique - Équipement et ventilateur hydraulique 68.9 gal (US) 261 l
Réservoir hydraulique - Direction et freinage 34.9 gal (US) 132 l
Nota Tous les moteurs diesel non routiers conformes à la norme américaine EPA Tier 4 doivent uniquement utiliser des carburants diesel à très basse teneur en soufre (ULSD) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ 4 et ACEA E9 Cat sont requises. Pour en savoir plus sur les spécifications et directives relatives aux liquides, consultez : http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. Tous les moteurs diesel non routiers conformes à la norme américaine EPA Tier 4 doivent uniquement utiliser des carburants diesel à très basse teneur en soufre (ULSD) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ 4 et ACEA E9 Cat sont requises. Pour en savoir plus sur les spécifications et directives relatives aux liquides, consultez : http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf.
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Fonctionnalités du godet 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³) 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³)

990 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur et réchauffeur avec commande de température automatique
  • Cabine pressurisée et insonorisée avec cadre de protection (ROPS/FOPS)
  • Prise d'alimentation 12V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Cat Vision, système de caméra arrière
  • Allume-cigare et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Commandes de levage et d'inclinaison électrohydrauliques (montées sur le siège)
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Instruments, indicateurs :
    – Température du liquide de refroidissement moteur
    – Niveau de carburant
    – Vitesse au sol
    – Rapport
    – Température de l'huile hydraulique
    – Indicateur de vitesse/compte-tours
    – Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins de mise en garde :
    – Système de mise en garde à trois niveaux
    – État d'activation automatique du modèle de la transmission
    – Défaillance des freins
    – État de la position libre du godet
    – État de l'arrêt moteur différé
    – État de la coupure de ralenti du moteur
    – Défaillance du moteur
    – État d'activation du mode économie de carburant
    – Sécurité hydraulique
    – État d'activation de l'embrayage de verrouillage
    – Niveau de carburant bas
    – État du frein de stationnement
    – État d'activation de la commande de l'effort à la jante
    – Avertissement de ceinture de sécurité
    – Direction auxiliaire (selon équipement)
    – État du verrouillage de l'accélérateur
    – Rapport de transmission
  • Clavier, commande avec indicateurs lumineux :
    – Plage de régimes du mode de transmission automatique
    – Mode de transmission automatique/manuel
    – Mode d'économie de carburant
    – Désengagement de l'équipement
    – Embrayage de prise directe
    – Réduction de l'effort à la jante
    – Verrouillage de l'accélérateur
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège, en tissu/cuir, à suspension pneumatique, chauffé et ventilé
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC avec verrouillage de direction
  • Vitre teintée
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) 3G avec affichage d'informations graphique : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables, compteur de temps de cycle et Cat Production Measurement intégré
    – Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coin) – essuie-glace avant intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins, à bain d'huile, complètement hydrauliques, sous carter
  • Frein de manœuvre à disques à bain d'huile de demi-arbres de roues
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Tamis de retour au carter
  • Module d'émissions propres Cat (Tier 4 uniquement)
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Moteur Cat C27
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Arrêt moteur accessible au niveau du sol, pare-chocs
  • Silencieux (sous le capot) (normes équivalentes à Tier2 uniquement)
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage, (à l'éther) neutralisation manuelle
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage de modulation avec fonction d'embrayage de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante
  • Transmission 534 mm (21 in), transmission Powershift à trains planétaires (électronique) (3 AV/3 AR)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150A
  • Batteries, sans entretien (2 - 1400CCA)
  • Convertisseur 10/15A, 24V à 12V
  • Connecteurs des composants Deutsch
  • Circuit électrique, 24 V
  • Commande de transmission électronique
  • Circuit d'éclairage, projecteurs halogènes (avant et arrière), échelle d'accès, compartiment moteur
  • Démarreur, électrique
  • Verrou du démarreur dans le pare-chocs
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Verrouillage de la transmission dans le pare-chocs

AUTRE

  • Limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets, programmables électroniquement depuis la cabine
  • Capteur de température d'essieu
  • Coupe-batterie et prise pour câbles volants, pare-chocs
  • Raccord, joints toriques axiaux Caterpillar
  • Mode économie avec accélération à la demande
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec CH4
  • Fonctions de gestion du ralenti du moteur :
    – Rétrogradation automatique au ralenti
    – Arrêt retardé du moteur
    – Coupure de ralenti du moteur
  • Garde-boue, acier (avant)
  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Points de lubrification groupés et étiquetés
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Circuit hydraulique de commande de débit positif
  • Product Link
  • Jauges de niveau : réservoirs hydrauliques, direction/ventilateur et équipement/frein et transmission
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

990 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V ou 240V)
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine, motorisé
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Avertissement, stroboscope
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil pour vitre

ÉQUIPEMENTS DIVERS

  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Limite d'oscillation de l'essieu
  • Silentblocs extra-robustes

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Grosse chargeuse sur pneus 990

Grosse chargeuse sur pneus 990

Grosse chargeuse sur pneus 990

Grosse chargeuse sur pneus 990 version scierie

Grosse chargeuse sur pneus 990 version scierie

Grosse chargeuse sur pneus 990 version scierie

Grosse chargeuse sur pneus version aciéries 990

Grosse chargeuse sur pneus version aciéries 990

Grosse chargeuse sur pneus version aciéries 990

Grosse chargeuse sur pneus 990
Grosse chargeuse sur pneus 990
Grosse chargeuse sur pneus 990
Grosse chargeuse sur pneus 990 version scierie
Grosse chargeuse sur pneus 990 version scierie
Grosse chargeuse sur pneus 990 version scierie
Grosse chargeuse sur pneus version aciéries 990
Grosse chargeuse sur pneus version aciéries 990
Grosse chargeuse sur pneus version aciéries 990

Grosse chargeuse sur pneus 990 Cat® | Vidéo de présentation

Grosse chargeuse sur pneus 990 Cat® | Vidéo sur le tour d'inspection

Grosse chargeuse sur pneus 990 Cat® | Vidéo de présentation
Grosse chargeuse sur pneus 990 Cat® | Vidéo sur le tour d'inspection

Découvrez comment 990 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES