標準デューティバケット

掘削バケット 標準デューティバケット875 mm(34 in)

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

34 in
875 mm
容量
0.68 yd³
0.52 m³
質量
915 lb
415 kg

概要

Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。 各バケットは当社の油圧ショベルに対して最適に設計されているため、燃料効率や車両状態を損なうことなく積載作業を行うことができます。 スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。 地域により、ご使用になれないアタッチメントもあります。 お客様の地域でご利用いただける具体的なアタッチメントについては、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

製品仕様 標準デューティバケット875 mm(34 in)

34 in 875 mm
容量 0.68 yd³ 0.52 m³
質量 915 lb 415 kg
インターフェイス ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
アダプタ数量 5 5
アダプタサイズ 30S 30S
エッジのタイプ ストレート ストレート

標準デューティバケット875 mm(34 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。Global

*マーケティングの同意

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  標準デューティバケット875 mm(34 in)

その他のキャンペーンを見る