ヘビーデューティバケット

ヘビーデューティ 強化型掘削バケット800 mm(32 in): 550-9217

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

32 in
800 mm
容量
0.59 yd³
0.45 m³
質量
1003 lb
455 kg

概要

Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。各バケットは当社の油圧ショベルに対して最適に設計されているため、燃料効率や車両状態を損なうことなく積載作業を行うことができます。スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。

製品仕様 強化型掘削バケット800 mm(32 in): 550-9217

32 in 800 mm
容量 0.59 yd³ 0.45 m³
質量 1003 lb 455 kg
インターフェイス ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
アダプタ数量 4 4
アダプタサイズ Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
エッジのタイプ ストレート ストレート

強化型掘削バケット800 mm(32 in): 550-9217 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  強化型掘削バケット800 mm(32 in): 550-9217

その他のキャンペーンを見る