高強化型掘削バケット

高強化型 高強化型掘削バケット2,300 mm(91 in): 596-9273

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

91 in
2300 mm
容量
6.88 yd³
5.26 m³
質量
14356 lb
6512 kg

概要

Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。どの製品も当社の油圧ショベルに合わせて最適に調整されており、燃料効率や車両の状態を損なうことなく山積みの積載を行うことができます。スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。

製品仕様 高強化型掘削バケット2,300 mm(91 in): 596-9273

91 in 2300 mm
容量 6.88 yd³ 5.26 m³
質量 14356 lb 6512 kg
インターフェイス ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
アダプタ数量 4 4
アダプタサイズ Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
エッジのタイプ ストレート ストレート

高強化型掘削バケット2,300 mm(91 in): 596-9273 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  高強化型掘削バケット2,300 mm(91 in): 596-9273

その他のキャンペーンを見る