高強化型掘削バケット

高強化型 高強化型掘削バケット1,700 mm(67 in): 566-6637

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

67 in
1700 mm
容量
3.15 yd³
2.41 m³
質量
5659 lb
2567 kg

概要

Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。各バケットは当社の油圧ショベルに対して最適に設計されているため、燃料効率や車両状態を損なうことなく積載作業を行うことができます。スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。

製品仕様 高強化型掘削バケット1,700 mm(67 in): 566-6637

67 in 1700 mm
容量 3.15 yd³ 2.41 m³
質量 5659 lb 2567 kg
インターフェイス ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
アダプタ数量 5 5
アダプタサイズ Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
エッジのタイプ ストレート ストレート

高強化型掘削バケット1,700 mm(67 in): 566-6637 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  高強化型掘削バケット1,700 mm(67 in): 566-6637

その他のキャンペーンを見る