標準デューティバケット

掘削バケット 標準デューティバケット900 mm(35 in): 571-2948

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

35 in
900 mm
容量
0.68 yd³
0.52 m³
質量
858 lb
389 kg

概要

Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。各バケットは当社の油圧ショベルに対して最適に設計されているため、燃料効率や車両状態を損なうことなく積載作業を行うことができます。スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。

製品仕様 標準デューティバケット900 mm(35 in): 571-2948

35 in 900 mm
容量 0.68 yd³ 0.52 m³
質量 858 lb 389 kg
インターフェイス ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
アダプタ数量 5 5
アダプタサイズ Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
エッジのタイプ ストレート ストレート

標準デューティバケット900 mm(35 in): 571-2948 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

標準デューティバケット

標準デューティバケットを装着した336F

標準デューティバケットを使用して、730Cアーティキュレートトラックへの積載を行う336F油圧ショベル

標準デューティバケットを使用して、溝掘り用途での掘削作業を行う311F RR

トラックへの積載に標準デューティバケットを使用する320中型油圧ショベル

標準デューティバケットで掘削作業を行うM317F

標準デューティバケット
標準デューティバケットを装着した336F
標準デューティバケットを使用して、730Cアーティキュレートトラックへの積載を行う336F油圧ショベル
標準デューティバケットを使用して、溝掘り用途での掘削作業を行う311F RR
トラックへの積載に標準デューティバケットを使用する320中型油圧ショベル
標準デューティバケットで掘削作業を行うM317F

次について現在提供中のキャンペーンを確認  標準デューティバケット900 mm(35 in): 571-2948

その他のキャンペーンを見る