高強化型掘削バケット

高強化型 高強化型掘削バケット1,750 mm(70 in): 571-2848

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

70 in
1750 mm
容量
4.32 yd³
3.3 m³
質量
7699 lb
3492 kg

概要

Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。各バケットは当社の油圧ショベルに対して最適に設計されているため、燃料効率や車両状態を損なうことなく積載作業を行うことができます。スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。

製品仕様 高強化型掘削バケット1,750 mm(70 in): 571-2848

70 in 1750 mm
容量 4.32 yd³ 3.3 m³
質量 7699 lb 3492 kg
インターフェイス ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
アダプタ数量 4 4
アダプタサイズ Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
エッジのタイプ ストレート ストレート

高強化型掘削バケット1,750 mm(70 in): 571-2848 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  高強化型掘削バケット1,750 mm(70 in): 571-2848

その他のキャンペーンを見る