325 - Tier 4 / Stage V

中型油圧ショベル 325 - Tier 4 / Stage V Tier 4 / Stage V

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
172 hp
128.5 kW
運転質量
50300 lb
22800 kg
最大掘削深さ
21.8 ft
6600 mm

概要

使いやすいテクノロジで最高の性能を実現

Cat® 325油圧ショベルは、Cat Grade with 2D、Grade Assist、Lift Assist、Payloadなどの使いやすいテクノロジを搭載し、最高の性能を発揮します。すべて標準装備品として工場で装着されるため、オペレータ効率が向上します。これらの機能に加え、狭いスペースでの作業に適した小旋回半径設計、人間工学に基づいて設計されたキャブの採用、メンテナンスコスト削減をもたらすメンテナンス間隔の延長、燃料消費量が削減される発電システムにより、油圧ショベル1台当たりのコストが低減されます。ミディアムデューティからヘビーデューティ用途に最適です。

利点

で実現し低燃費

電気油圧式ポンプおよびメインコントロールバルブ
スマートモード
自動反転Eファンシステム

優れた性能

標準テクノロジで生産性の向上を支援
リフト能力を最大化する重いカウンタウェイト
ブレード浮き機能

メンテナンスコストの削減

燃料フィルタ、作動油フィルタ、エアフィルタの寿命が延長
パイロットフィルタやケースドレーンフィルタは不要
地上からエンジンオイルレベルの点検が可能

低CO2排出量

325は、従来の325Fと比較してCO2排出量が削減されています。

製品仕様 325 - Tier 4 / Stage V

ISO 9249定格出力(ネット) 172 hp 128.5 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 175 HP(メートル) 175 HP(メートル)
エンジンモデル CAT C4.4 CAT C4.4
エンジン出力 - ISO 14396 174 hp 129.4 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 176 HP(メートル) 176 HP(メートル)
内径 4 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in³ 4.4 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量 15 ppm 以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大 20 % のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大 100 % の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大 100 % のバイオディーゼルを使用できます(混合率が 20 % を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量 15 ppm 以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大 20 % のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大 100 % の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大 100 % のバイオディーゼルを使用できます(混合率が 20 % を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
運転質量 50300 lb 22800 kg
注記 標準アンダキャリッジ、リーチブーム、R2.9B1(9 ft 6 in)アーム、ヘビーデューティ掘削(HDX)0.90 m³(1.18 yd³)バケット、600 mm(24 in)トリプルグローサシュー、4,900 kg(10,800 lb)後方超小旋回機(CR)カウンタウエイト。 標準アンダキャリッジ、リーチブーム、R2.9B1(9 ft 6 in)アーム、ヘビーデューティ掘削(HDX)0.90 m³(1.18 yd³)バケット、600 mm(24 in)トリプルグローサシュー、4,900 kg(10,800 lb)後方超小旋回機(CR)カウンタウエイト。
最大掘削深さ 21.8 ft 6600 mm
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム リーチ2.9B1(9 ft 6 in) リーチ2.9B1(9 ft 6 in)
バケット HDX 0.90 m³(1.18 yd³) HDX 0.90 m³(1.18 yd³)
最大床面掘削半径 31.8 ft 9670 mm
最大掘削高さ 35.8 ft 10930 mm
最大ダンプ高さ 26.3 ft 8000 mm
最小ダンプ高さ 10.1 ft 3080 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 21.1 ft 6420 mm
最大垂直掘削深さ 19.1 ft 5820 mm
ISOバケット掘削力 33272 lbf 148 kN
ISOアーム掘削力 23155 lbf 103 kN
メインシステム - 最大流量 429 L/min (113 gal/min) 429 L/min (113 gal/min)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 3988 psi 27500 kPa
メインシステム - 最大流量 - 作業装置 429 L/min(113 gal/min) 429 L/min(113 gal/min)
旋回速度 11.12 r/min 11.12 r/min
最大旋回トルク 60480 lbf·ft 82 kN·m
燃料タンク容量 82.7 gal(US) 313 l
冷却系統 3.1 gal(US) 11.8 l
エンジンオイル 4 gal(US) 15 l
旋回ドライブ 1.5 gal(US) 5.5 l
走行減速機 1.2 gal(US) 4.5 l
油圧システム - タンクを含む 60.8 gal(US) 230 l
作動油タンク 29.3 gal(US) 111 l
尿素水タンク 6.9 gal(US) 26 l
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム リーチ2.9B1(9 ft 6 in) リーチ2.9B1(9 ft 6 in)
バケット HDX 0.90 m³(1.18 yd³) HDX 0.90 m³(1.18 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 10.1 ft 3070 mm
ハンドレール部高さ 10.5 ft 3180 mm
全長(輸送時) 28.6 ft 8680 mm
後端旋回半径 5.9 ft 1780 mm
カウンタウエイト下端高さ 3.3 ft 1020 mm
最低地上高 1.3 ft 440 mm
タンブラ中心距離 10.8 ft 3270 mm
トラック全長 14.7 ft 4460 mm
クローラ中心距離 7.3 ft 2200 mm
全幅(輸送時) - 600 mm(24 in)シュー 9.2 ft 2800 mm
全幅(輸送時)- 790 mm(31 in)シュー 9.6 ft 2900 mm
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は 0.8 kg(1.8 lb)で、CO2換算で1.144メートルトン(1.261 トン)相当になります。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は 0.8 kg(1.8 lb)で、CO2換算で1.144メートルトン(1.261 トン)相当になります。
リサイクル性 98% 98%

325 - Tier 4 / Stage V 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 5.7 m(18 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)リーチアーム

キャブ

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)
  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ(コンフォートキャブのみ)
  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ(デラックスキャブ、プレミアムキャブのみ)
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調節可能なコンソール(デラックスキャブ、プレミアムキャブのみ)
  • 高さ調節可能なコンソール、ツール付き3段階(コンフォートキャブのみ)
  • チルトアップ式左側コンソール(デラックスキャブおよびプレミアムキャブのみ)
  • 固定左側コンソール(コンフォートキャブのみ)
  • メカニカルサスペンションシート(コンフォートのみ)
  • ヒータ付きエアサスペンションシート(デラックスのみ)
  • ヒータおよびベンチレータ付きエアサスペンションシート(プレミアムキャブのみ)

CATテクノロジ

  • VisionLink®
  • リモートフラッシュ
  • リモートトラブルシュート
  • ワークツール識別機能および追跡機能(PL161)
  • Cat GRADE with 2D
  • CATアシスト
  • CAT Payload

電気系統

  • メンテナンスフリーバッテリ
  • LEDシャーシライト、左(LH)/右(RH)ブームライト、キャブライト - 1,800ルーメン
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • プログラム可能な消灯遅延機能付き作業灯

エンジン

  • Cat C4.4シングルターボディーゼルエンジン
  • 選択可能な3つのモード: パワー、スマート、エコ
  • 標高4,500 m(14,760 ft)まで運転可能(標高3,000 m (9,840 ft)以上ではエンジン出力低下あり)
  • 50 °C(122 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能で出力低下なく稼動
  • 寒冷時始動機能(-18 °C(0 °F)まで)
  • プレクリーナ内蔵の密閉式ダブルエレメントエアフィルタ
  • 1 x 145 ampデュアルオルタネータ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • リバーシブルの電動冷却ファン
  • 2段階式燃料ろ過システム(ウォータセパレータおよびウォータインジケータ付き)

油圧システム

  • 電気式メインコントロールバルブ
  • ブーム/アーム再生回路
  • 自動油圧システム暖機機能
  • 自動2速走行
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ
  • タンデムタイプ電子式メインポンプ
  • エレメントタイプのメイン油圧フィルタ

安全とセキュリティ

  • 2D eフェンス
  • ブレーカ自動停止機能
  • リアおよび右側サイドビューカメラ
  • 右ハンドレールと手すり
  • 滑止めプレートおよび皿頭ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • 油圧ロックアウトレバーによりすべてのコントロールをロックアウト
  • 地上からアクセス可能な、キャブ内のセカンダリエンジンシャットオフスイッチ
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ
  • 信号/警告ホーン

整備とメンテナンス

  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • グラウンドレベルとプラットフォームレベルのエンジンオイルレベルゲージ
  • 統合車両状態管理システム

足回りと構造

  • ベースフレーム上の固定箇所
  • グリース潤滑式トラック
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサシュー

325 - Tier 4 / Stage V オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 5.7 m(18 ft 8 in)HDリーチブーム
  • 5.7 m(18 ft 8 in)HDリーチブーム(リフティングアイ付き)
  • 2.9 m(9 ft 6 in)HDリーチアーム
  • バケットリンケージ(B1ファミリ、ショベルクレーン用リフティングフック装備)

キャブ

  • オペレータ保護ガード(OPG)
  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • ローラリアサンスクリーン(コンフォートキャブおよびデラックスキャブ)
  • CATアームステア
  • 一体型キャブフロントウィンドウ(プレミアムキャブのみ)
  • 補助リレー(デラックスキャブおよびプレミアムキャブのみ)

CATテクノロジ

  • オペレータコーチング機能
  • CAT GRADE with 2D、アタッチメント対応オプション(ARO)装備
  • CAT GRADE with 3D(シングルまたはデュアルGNSS)
  • CAT GRADE 3D対応
  • CAT® Grade Connectivity
  • CAT Advanced Payload
  • CATチルトローテータ(TRS)統合

電気系統

  • プレミアム周辺照明パッケージ

エンジン

  • 寒冷時始動機能(-32 °C(-25 °F)まで)

油圧システム

  • 油圧効率モニタリング

安全とセキュリティ

  • CAT Command(リモートコントロール)
  • 360 °ビューシステム
  • ショベルクレーンパッケージ
  • 点検用照明

足回りと構造

  • 標準足回り
  • ロング足回り
  • 4.9 mt(10,800 lb)後方超小旋回機(CR)カウンタウェイト
  • 8.3 mt(18,300 lb)CRカウンタウェイト(ブレードとの互換性なし)
  • 6.55 mt(14,400 lb)汎用小旋回機(RR)カウンタウェイト(ブレードとの互換性なし)
  • 6.55 mt(14,400 lb)RRカウンタウェイト(リフティングアイ付き)(ブレードとの互換性なし)
  • 600 mm(24 in)HDトリプルグローサシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサシュー
  • 700 mm(28 in)HDトリプルグローサシュー
  • 790 mm(31 in)トリプルグローサシュー
  • 790 mm(31 in)HDトリプルグローサシュー
  • 2,980 mm(9 ft 9 in)ブレード
  • 3,170 mm(10 ft 5 in)ブレード

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル向け作業員検出機能

    オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

  • 油圧ショベル用Cat 2D eフェンス

    Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

テクノロジを見る

Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用CAT GRADE(2Dおよび3D)

    基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

  • 油圧ショベル用オペレータコーチング機能

    オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

テクノロジを見る

325 - Tier 4 / Stage V を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。Global

*マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  325 - Tier 4 / Stage V

その他のキャンペーンを見る