834

ホイールドーザ 834

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® C18
Cat® C18
定格回転数
1900 r/min
1900 r/min
ピークパワー回転数
1500 r/min
1500 r/min

概要

モバイル. 高い機動性. 優れた汎用性.

Catホイールドーザは設計段階から耐久性を考慮し、再生して何度も使用できるようにすることで、利用度を最大限に高めています。性能を最適化し、整備性を高めることで、所有および運用コストを削減しながらも、当社の機械は現場の効率性と安全性をサポートできるようになっています。1960年代中頃の導入以来、834は50年以上、業界のリーダーとしての地位を保ち続けています。お客様の成功をサポートするため、Caterpillarは全力で取り組み新たなシリーズを導入し続けています。834は、信頼性、性能、安全性、オペレータの快適性、整備性、効率性の伝統を受け継いでいます。

利点

安全性の向上

視界が向上し安全なオペレーション環境が実現する、標準の安全機能を装備

メンテナンスコスト削減

定期的なエンジンと燃料フィルタの交換間隔によって定期メンテナンスがより手軽に

燃料効率の向上

優れた生産性、燃料効率、信頼性、耐用年数への期待に応える、定評あるコンポーネントとテクノロジの組み合わせ

製品仕様 834

エンジンモデル Cat® C18 Cat® C18
定格回転数 1900 r/min 1900 r/min
ピークパワー回転数 1500 r/min 1500 r/min
定格出力(グロス)- SAE J1995 562 hp 419 kW
SAE J1349定格出力(ネット) 496 hp 370 kW
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1105 in³ 18.1 l
最大トルク - 1,300 rpm時 2092 lb/ft 2836 N·m
トルクライズ 52 % 52 %
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalとEU Stage V排出ガス基準、または米国EPA Tier 3と米国EPA Tier 2と同等。 米国EPA Tier 4 FinalとEU Stage V排出ガス基準、または米国EPA Tier 3と米国EPA Tier 2と同等。
定格出力(グロス) - SAE J1349 562 hp 419 kW
正味値 - SAE J1349 496 hp 370 kW
運転質量 105271 lb 47750 kg
ブレード容量 7.9~22.2 m3(10.3~29 yd3) 7.9~22.2 m3(10.3~29 yd3)
石炭シャベル運転質量 112428 lb 51103 kg
チップシャベル運転質量 112838 lb 112838 kg
トランスミッション型式 Catプラネタリ式パワーシフト Catプラネタリ式パワーシフト
前進 - 1速 4.2 mile/h 6.8 km/h
前進 - 2速 7.2 mile/h 11.6 km/h
前進 - 3速 12.6 mile/h 20.3 km/h
前進 - 4速 22 mile/h 35.4 km/h
後進 - 1速 4.2 mile/h 6.8 km/h
後進 - 2速 7.6 mile/h 12.2 km/h
後進 - 3速 13.3 mile/h 21.4 km/h
ダイレクトドライブ - 前進1速 ロックアップ無効 ロックアップ無効
ダイレクトドライブ - 前進2速 7.7 mile/h 12.4 km/h
ダイレクトドライブ - 前進3速 13.7 mile/h 22.1 km/h
ダイレクトドライブ - 前進4速 23.9 mile/h 38.5 km/h
ダイレクトドライブ - 後進1速 4.5 mile/h 7.2 km/h
ダイレクトドライブ - 後進2速 8.1 mile/h 13 km/h
ダイレクトドライブ - 後進3速 14.3 mile/h 23 km/h
リフト/チルトシステム - 回路 パイロット作動式LSバルブ(EH付き) パイロット作動式LSバルブ(EH付き)
リフト/チルトシステム 可変容量ピストン 可変容量ピストン
最大流量(1,900 rpm時) 153 gal/min 582 l/min
リリーフバルブ設定 - リフト/チルト 4641 psi 32000 kPa
複動型シリンダ - リフト、ボア、ストローク 139.75 mm x 1021 mm(5.5 in x 40.2 in) 139.75 mm x 1021 mm(5.5 in x 40.2 in)
シリンダ、複動式 - 左右チルト、ボア、ストローク 140 mm x 230 mm(5.5 in x 9.1 in) 140 mm x 230 mm(5.5 in x 9.1 in)
パイロットシステム 可変容量ピストン 可変容量ピストン
パイロット最大流量 13.7 gal/min 52 l/min
パイロットリリーフバルブ設定 580 psi 4000 kPa
ステアリングシステム - サーキット パイロット(ロードセンシング) パイロット(ロードセンシング)
ステアリングシステム - ポンプ ピストン(可変容量) ピストン(可変容量)
最大流量 65.8 gal/min 250 l/min
リリーフバルブ設定 - ステアリング 3495 psi 24100 kPa
合計ステアリング角度 86 ° 86 °
ステアリングサイクルタイム - ハイアイドル時 3.1 秒 3.1 秒
ステアリングサイクルタイム - ローアイドル時 5.7 秒 5.7 秒
燃料タンク 209.5 gal(US) 793 l
冷却系統 31.7 gal(US) 120 l
クランクケース 15.9 gal(US) 60 l
尿素水タンク 8.7 gal(US) 33 l
トランスミッション 31.7 gal(US) 120 l
油圧システム(工場充填) 63.4 gal(US) 240 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 49.1 gal(US) 186 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 49.1 gal(US) 186 l
油圧系統 - タンクのみ 37 gal(US) 140 l
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。
フロント 固定 固定
リア トラニオン トラニオン
オシレーション角度 ±13° ±13°
ブレーキ ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
オペレータ騒音レベル(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
オペレータ騒音レベル(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
高さ - 排気筒最上部まで 15.9 ft 4835 mm
高さ - エアクリーナ最上部 12.8 ft 3895 mm
高さ - フード最上部まで 10.9 ft 3334 mm
最低地上高 - バンパまで 3.1 ft 933 mm
リアアクスルの中心線からバンパ先端まで 10.5 ft 3187 mm
ホイールベース 14.9 ft 4550 mm
長さ - タイヤ前部 28.4 ft 8715 mm
長さ - 地面に置いたときのストレートブレード 32.6 ft 9927 mm
フロントアクスルの中心線からヒッチまで 7.5 ft 2275 mm
長さ - 地面に置いたときのユニバーサルブレード 34.4 ft 10470 mm
最低地上高 1.7 ft 531 mm
高さ - キャブ最上部 13.7 ft 4184 mm
チップシャベル運搬容量 35 yd³ 26.8 m³
チップしゃべる押土能力 70 yd³ 53.3 m³
石炭シャベル運搬容量 30 yd³ 22.9 m³
石炭シャベル押土能力 60 yd³ 45.9 m³
運転質量 105271 lb 47750 kg
ブレード容量 7.9~22.2 m3(10.3~29 yd3) 7.9~22.2 m3(10.3~29 yd3)

834 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(100 A)
  • ドライバッテリ
  • 危険電圧ランプ
  • コンバータ(10/15 A、24 Vから12 V)
  • 照明システム(LED作業灯、アクセスおよびサービスプラットフォーム照明)
  • 始動および充電システム、24 V
  • 緊急時始動用スタータソケット

運転席

  • エアコン
  • キャブ、騒音抑制、加圧
  • キャブ(騒音抑制および加圧式、一体型転倒時運転者保護構造(ROPS/FOPS))、ラジオ対応(アンテナ、スピーカ、コンバータ(12 V、5 A))、電源ソケット
  • Cat Vision、リアビューカメラシステム
  • グラフィックインフォメーションディスプレイは運転情報をリアルタイム表示し、オペレータ設定を調整してカスタマイズできます。
  • チルト、チップコントロール
  • ヒータおよびデフロスタ
  • ホーン
  • キャブ車内灯
  • 方向指示器
  • ランチボックスおよびドリンクホルダ
  • モニタリングシステム(VIMS 3G)
  • ラジオ(AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®付き)
  • 計器、ゲージ類: - 冷却水温度、エンジン作動時間メータ、作動油温度、パワートレインオイル温度
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • リンプルコントロールシステム(RCS、Rimpull Control System)
  • シート、デラックス
  • 巻取り式シートベルト(76 mm(3 in)幅)
  • ステアリング/トランスミッション統合コントロール(STIC™、Steering and Transmission Integrated Control)システム
  • UVガラス
  • オペレータ着座検知
  • ワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア)
  • 間欠式フロントワイパおよびリアワイパ

パワートレイン

  • ブレーキ、オイル冷却式、マルチディスク、サービス/セカンダリ
  • リターダ自動制御
  • ケースドレーンスクリーン
  • Cat C18 MEUI™ディーゼルエンジン、ターボチャージャ/アフタークーラ付き
  • 不凍液(–34 °C(–29 °F)までの環境で凍結防止性能を備えるエクステンデッドライフクーラントの50 %混合液)
  • パーキングブレーキ
  • エンジンエアインテイクタービンプレクリーナ
  • ラジエータ、アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular Radiator)
  • 手動スイッチおよび自動燃料プライミング
  • エーテル始動補助装置(自動)
  • 電子式スロットルロック
  • トルクコンバータ(ロックアップコントロールシステムおよびリンプルコントロールシステム付きインペラクラッチ式(キャブ内スイッチとダイヤル))
  • トランスミッション(プラネタリ式パワーシフト(4F/3R)電子制御)

その他の標準装備品

  • サービスアクセスドア
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • オイルサンプリングバルブ
  • 階段(左側、リアアクセス)
  • ロードセンシングステアリング
  • 盗難防止キャップロック

834 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • -50 °C(-58 °F)不凍液
  • 高速エンジンオイル交換システム(Wiggins)
  • エンジンブレーキ
  • 酷暑仕様用クーリングパッケージ – ソフトウェア
  • タービンプレクリーナ、エンジンエアインテイクデュアルステージ
  • アクスルオイルクーラ
  • クランクケースガード

運転席

  • キャブプレクリーナ
  • ラジオ(AM/FM/CD/MP3 Bluetooth付き、衛星SiriusXM対応)
  • 衛星Siriusラジオ(Bluetooth付き)
  • LED警告灯(ストロボ)
  • CBラジオ対応
  • ウィンドウプルダウン式バイザ
  • Cat Detect(物体検出システム)

その他のアタッチメント

  • フロントおよびリアローディングフェンダ
  • 高速燃料給油システム(Shaw-Aero)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

834 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

834ホイールドーザ

834ホイールドーザ

834ホイールドーザ

834ホイールドーザ

834ホイールドーザ

834ホイールドーザ
834ホイールドーザ
834ホイールドーザ
834ホイールドーザ
834ホイールドーザ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  834

その他のキャンペーンを見る