844

ホイールドーザ 844

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
C27 Cat®
C27 Cat®
定格回転数
1800 r/min
1800 r/min
定格出力(グロス) ‐ ISO 14396
752 hp
561 kW

概要

モバイル. 高い機動性. 優れた汎用性.

Catホイールドーザは設計段階から耐久性を考慮し、再生して何度も使用できるようにすることで、利用度を最大限に高めています。性能を最適化し、整備性を高めることで、高い生産性と安全性を両立し、トン当たりコストの低減を可能にしています。大規模なドージング用途における過酷な作業向けに設計された844ホイールドーザは、Caterpillar社のホイールドーザラインでは最も大型で、大規模なマイニング作業、発電設備、一般的な請負業に加え、可動性、汎用性、および圧縮性が必要とされる作業に理想的です。

利点

効率の改善

ロックアップ機能付きトルクコンバータは、オンデマンド冷却ファンと先進エンジンアイドリング制御と組み合わせて、さらにスムーズなシフト動作を実現

さらに強化されたメンテナンス

サービスアクセスが便利な位置にあり、メンテナンス時間をさらに短縮可能

追加の安全性

集中した、地上からアクセスできるエンジンおよび車両コントロールにより、安全かつ簡単に日常的なメンテナンスが可能

最大 18% CO2排出量の低減

844は、CO2の排出量が従来の844Hよりも最大18 %少なくなっています。

製品仕様 844

エンジンモデル C27 Cat® C27 Cat®
定格回転数 1800 r/min 1800 r/min
定格出力(グロス) ‐ ISO 14396 752 hp 561 kW
定格出力(グロス)- SAE J1995 766 hp 571 kW
定格出力(ネット) – SAE J1349 - 標準外気温 699 hp 521 kW
定格出力(ネット) – SAE J1349 - 高外気温 648 hp 483 kW
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1649.5 in³ 27.03 l
ピークトルク - 回転数 2624 lb/ft 3557 N·m
トルクライズ 18 % 18 %
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalとEU Stage V、または中国オフロードStage III排出ガス基準(米国EPA Tier 2相当) 米国EPA Tier 4 FinalとEU Stage V、または中国オフロードStage III排出ガス基準(米国EPA Tier 2相当)
SAE J1349定格出力(ネット) 699 hp 521 kW
定格出力(グロス) 752 hp 561 kW
運転質量 165089 lb 74883 kg
ブレード容量 15.9~30.7 m3(20.7~40.2 yd3) 15.9~30.7 m3(20.7~40.2 yd3)
トランスミッション型式 Catプラネタリ式パワーシフト Catプラネタリ式パワーシフト
コンバータドライブ - 前進1速 4.5 mile/h 7.3 km/h
コンバータドライブ - 前進2速 8.3 mile/h 13.3 km/h
コンバータドライブ - 前進3速 14.2 mile/h 22.9 km/h
コンバータドライブ - 後進1速 4.9 mile/h 7.9 km/h
コンバータドライブ - 後進2速 9.1 mile/h 14.7 km/h
コンバータドライブ - 後進3速 15.5 mile/h 24.9 km/h
ダイレクトドライブ - 前進1速 ロックアップ無効 ロックアップ無効
ダイレクトドライブ - 前進2速 8.5 mile/h 13.7 km/h
ダイレクトドライブ - 前進3速 15.2 mile/h 24.5 km/h
ダイレクトドライブ - 後進1速 5.4 mile/h 8.7 km/h
ダイレクトドライブ - 後進2速 9.6 mile/h 15.4 km/h
ダイレクトドライブ - 後進3速 16.4 mile/h 26.4 km/h
2,000 rpm、6900 kPa(1,000 psi)での出力 82 gal/min 311 l/min
複動型シリンダ - リフト、ボア、ストローク 133 mm x 1535 mm(5.25 in x 60.4 in) 133 mm x 1535 mm(5.25 in x 60.4 in)
複動型シリンダ - チルトおよびチップ、ボアおよびストローク 210 mm x 188 mm(8.25 in x 7.4 in) 210 mm x 188 mm(8.25 in x 7.4 in)
リリーフバルブ設定 - ブルドーザ(大型ポンプ) 2700 psi 18650 kPa
リリーフバルブ設定 - チルトシリンダ(小型ポンプ) 2920 psi 20150 kPa
ステアリングシステム - サーキット パイロット(ロードセンシング) パイロット(ロードセンシング)
ステアリングシステム - ポンプ ピストン(可変容量) ピストン(可変容量)
最小旋回半径 - ブレードを含む 34 ft 10369 mm
合計ステアリング角度 35 ° 35 °
最大流量 94.3 gal/min 357 l/min
リリーフバルブ設定 4500 psi 31000 kPa
燃料タンク - 標準 286.6 gal(US) 1085 l
冷却系統 54.9 gal(US) 208 l
クランクケース 20 gal(US) 76 l
トランスミッション 29.1 gal(US) 110 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 71.6 gal(US) 271 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 68.9 gal(US) 261 l
油圧系統 - 作業装置および油圧ファン 68.9 gal(US) 261 l
油圧 システム - ステアリングおよびブレーキ 34.9 gal(US) 132 l
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1、430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1、430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。
フロント 固定 固定
リア トラニオン トラニオン
オシレーション角度 8.5 ° 8.5 °
ブレーキ ISO 3540:2011に適合 ISO 3540:2011に適合
オペレータ騒音レベル(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
オペレータ騒音レベル(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS ISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格 ISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格
エアコンディショニング 標準のエアコンディショニングシステムでは、環境にやさしいR134a冷媒を使用しています。 標準のエアコンディショニングシステムでは、環境にやさしいR134a冷媒を使用しています。
FOPS FOPSはSAE J231 JAN81およびISO 3449:1992 Level II基準に適合しています。 FOPSはSAE J231 JAN81およびISO 3449:1992 Level II基準に適合しています。
ROPS ROPSはSAE J11040 APR88、ISO 3471:2008およびISO 3471:1994基準に適合しています。 ROPSはSAE J11040 APR88、ISO 3471:2008およびISO 3471:1994基準に適合しています。
キャブ - ROPS/FOPS(2) SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008、ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88、ISO 3471:2008、ISO 3471:1994
キャブ - ROPS/FOPS(1) 北米、ヨーロッパ、日本では、Catキャブに別体式のROPS/FOPSが標準装備されています。 北米、ヨーロッパ、日本では、Catキャブに別体式のROPS/FOPSが標準装備されています。
高さ - ROPS頂部まで 17.2 ft 5240 mm
高さ - 排気管最上部まで 16.6 ft 5049 mm
高さ - フード最上部まで 12.7 ft 3862 mm
最低地上高 2 ft 596 mm
フロントアクスルの中心線からヒッチまで 7.5 ft 2300 mm
リアアクスルの中心線からバンパ先端まで 12.5 ft 3795 mm
ホイールベース 15.1 ft 4600 mm
長さ - ブレードを地面に置いた場合 36.5 ft 11120 mm
ブレード容量範囲 15.9~30.7 m3(20.7~40.2 yd3) 15.9~30.7 m3(20.7~40.2 yd3)

844 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • エアコンディショナおよびヒータ(自動温度制御機能付き)
  • キャブ: プレッシャライザ機能付、運転者保護構造(ROPS/FOPS)、娯楽用ラジオ対応(アンテナ、スピーカ、コンバータ(12 V、10~15 A))
  • 12 V電源ソケット(携帯電話またはラップトップコンピュータ用)
  • ライタおよび灰皿
  • コートフック
  • 電気油圧式ブレードコントロール(ジョイスティック)
  • 可倒式アームレスト
  • ヒータおよびデフロスタ
  • ホーン
  • 計器、ゲージ類: - エンジンクーラント温度 - 燃料レベル - 走行速度 - ギヤ - 作動油温度 - スピードメータ/タコメータ - トルクコンバータ温度
  • 計器類(警告インジケータ): - 異常警報システム(3区分) - オートマチックトランスミッションモデル有効化状態 - ブレーキ異常 - バケット浮き状態 - 遅延エンジンシャットダウン状態 - オートアイドリングストップ状態 - エンジン異常 - 燃料エコノミーモード有効化状態 - 油圧ロックアウト - ロックアップクラッチ有効化状態 - 燃料レベル低下 - パーキングブレーキの状態 - リンプルコントロール有効化状態 - シートベルト警告 - セカンダリステアリング(装備時) - スロットルロック状態 - トランスミッションギヤ
  • キーパッド、インジケータランプ付きコントロール: - オートトランスモード速度段 - オート/マニュアルトランスミッションモード - ロックアップクラッチ - 低減リンプル - スロットルロック
  • キャブ室内灯
  • ランチボックスおよびドリンクホルダ
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • ヒータおよびアクティブ冷却レザー付きプレミアムシート、調整式ランバサポート、シートおよびバックレスト上の調整式ボルスタ、シートクッションチルト調整、長さ調整式シートクッション
  • STICコントロールシステム(ステアリングロック装備)
  • 着色ガラス
  • ウェットアームワイパ/ウォッシャ(フロント、リア、センタ)間欠式フロントワイパ
  • コンバータ(12 V、10/15 A)および電源ポート

パワートレイン

  • ブレーキ(オイル冷却式、マルチディスク、サービス/セカンダリ)
  • アクスルシャフトオイルディスクサービスブレーキ
  • E&Hパーキングブレーキ
  • Catクリーンエミッションモジュール(Tier 4のみ)
  • デマンドファン
  • エンジンCat C27
  • 燃料プライミングポンプ(電動)
  • エンジン非常停止スイッチ(地上から)
  • マフラ(フード下)(Tier 2のみ)
  • エンジンエアインテークプレクリーナ
  • アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular)
  • セパレート冷却系統
  • エーテル始動補助装置(自動)
  • 電子式スロットルロック
  • トルクコンバータ(インペラクラッチ式、ロックアップクラッチ機能およびリンプルコントロールシステム付き)
  • トランスミッション(534 mm(21 in)プラネタリ式パワーシフト(電子式、前進3速/後進3速))

電気系統

  • オルタネータ(150 A)
  • バッテリ(メンテナンスフリー、4 ~ 1,400 CCA)
  • ドイツターミナルコネクタ
  • 電気系統(24 V)
  • エレクトロニックトランスミッションコントロール
  • 照明システム(フロントおよびリアともハロゲン照明、アクセス階段、エンジンコンパートメント)
  • 始動および充電システム、24 V
  • スタータロックアウト(バンパ)
  • 緊急時始動用始動ソケット
  • トランスミッションロックアウト(バンパ)

サービス

  • 重要情報管理システム(VIMS、Vital Information Management System)3Gとグラフィックインフォメーションディスプレイ: 外付けデータポート、カスタマイズ可能なオペレータプロフィール
  • ケースドレーンフィルタ
  • カップリング(Caterpillar Oリングフェースシール)
  • ガード(クランクケースおよびパワートレーン)
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • ホース、Cat XT
  • オイルサンプリングバルブ
  • Product Link™

安全

  • リアビジョンカメラ
  • 作業装置ロックアウトスイッチ
  • 巻取り式シートベルト(76 mm(3 in)幅)
  • ラップベルト付きトレーナシート
  • 後進警報ブザー
  • プラットフォーム非常出口
  • 階段(左右リアアクセス)
  • ステアリング(セカンダリ)
  • トーキック(つま先板)

運搬

  • フェンダ(スチール、フロント)

その他

  • アクスル温度センサ
  • バッテリディスコネクトおよびジャンプスタート用ソケット、バンパ
  • エコノミーモード(オンデマンドスロットル採用)
  • エンジン、クランクケース(CH4オイル使用で500時間の交換間隔)
  • オートアイドリング管理機能: - オートアイドルキックダウン - 遅延エンジンシャットダウン - オートアイドリングストップ機能
  • ラベル付き集中給脂ポイント
  • ポジティブフローコントロール油圧系統
  • サイトゲージ: 作動油タンク、ステアリング/ファン、作業装置/ブレーキ、トランスミッション
  • ロードセンシングステアリング
  • 盗難防止キャップロック
  • -34 °C(-29 °F)までの環境で凍結防止性能を有するエクステンドライフクーラントの50 %混合液

844 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • -50 °C(-58 °F)不凍液
  • 高速エンジンオイル交換システム(Wiggins)
  • エンジンブロックヒータ(120 Vまたは240 V)
  • 高外気温冷却 - ソフトウェア

ブレード

  • セミU型17.8 m3(23.3 yd3)
  • ヘビーデューティ仕様セミU型16.1 m3(21.1 yd3)
  • 石炭用30.7 m3(40.2 yd3)

運転席

  • キャブプレクリーナ
  • AM/FM/MP3ラジオ
  • 衛星Siriusラジオ(Bluetooth付き)
  • LED警告灯(ストロボ)
  • CBラジオ対応
  • ウィンドウシェード

運搬

  • フロントおよびリアローディングフェンダ

その他のアタッチメント

  • 高速燃料給油システム(Shaw-Aero)
  • アクスルオシレーションストップ
  • 塗装、黒ブレードリア

その他

  • ベンチュリスタック

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

844 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

844ホイールドーザ

844ホイールドーザ

844ホイールドーザ

844ホイールドーザ

844ホイールドーザ

844ホイールドーザ

844ホイールドーザ
844ホイールドーザ
844ホイールドーザ
844ホイールドーザ
844ホイールドーザ
844ホイールドーザ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  844

その他のキャンペーンを見る