323

中型油圧ショベル 323

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
172 hp
128.5 kW
運転質量
48500 lb
22000 kg
最大掘削深さ
21.8 ft
6620 mm

概要

速度と効率の両立

CAT® 323は、パワー、スピード、高生産性を実現します。従来のモデルよりも多くの標準テクノロジを備えており、燃料とメンテナンスのコストも削減されています。CAT 323は、お客様のビジネスのレベルアップに必要なすべてを兼ね備えています。

利点

で実現し低燃費

低いエンジン回転数と大型油圧ポンプの最適な組合わせにより、消費燃料を削減しながら最高レベルの性能を発揮します。

メンテナンスコストを抑制

メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、320Eに比べてアップタイムを増やしてコストを低減するために役立ちます。

稼動効率の向上

CAT Grade with 2D、Grade with Assist、Payloadなど標準装備技術を装備して、操作出力の向上に貢献します。

低CO2排出量

323は、従来の323Fと比較してCO2排出量が削減されています。

製品仕様 323

ISO 9249定格出力(ネット) 172 hp 128.5 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 175 HP(メートル) 175 HP(メートル)
エンジンモデル Cat® C7.1 Cat® C7.1
エンジン出力 - ISO 14396 174 hp 129.4 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 176 HP(メートル) 176 HP(メートル)
内径 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
総行程容積(排気量) 428 in³ 7.01 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大 100 % のバイオディーゼルを使用できます(混合率が 20 % を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大 100 % のバイオディーゼルを使用できます(混合率が 20 % を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
運転質量 48500 lb 22000 kg
注記 ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R2.9(9 ft 6 in)アーム、一般デューティ(GD)1 m³(1.31 d³)バケット、600 mm(24 in)HD トリプルグローサシュー、4,200kg(9,300 lb)カウンタウエイト。 ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R2.9(9 ft 6 in)アーム、一般デューティ(GD)1 m³(1.31 d³)バケット、600 mm(24 in)HD トリプルグローサシュー、4,200kg(9,300 lb)カウンタウエイト。
最大掘削深さ 21.8 ft 6620 mm
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム リーチ2.9 m(9 ft 6 in) リーチ2.9 m(9 ft 6 in)
バケット GD 1 m³(1.31 yd³) GD 1 m³(1.31 yd³)
最大床面掘削半径 31.8 ft 9760 mm
最大掘削高さ 30.11 ft 9430 mm
最大ダンプ高さ 21.7 ft 6590 mm
最小ダンプ高さ 7.5 ft 2270 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 21.2 ft 6450 mm
最大垂直掘削深さ 19.6 ft 5960 mm
ISOバケット掘削力 33227 lbf 148 kN
ISOアーム掘削力 24392 lbf 108 kN
メインシステム - 最大流量 429 L/分(113 gal/分) 429 L/分(113 gal/分)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 4974 psi 34300 kPa
最大圧力 - 旋回 3988 psi 27500 kPa
旋回速度 11.25 r/min 11.25 r/min
最大旋回トルク 60300 lbf·ft 82 kN·m
燃料タンク容量 91.1 gal(US) 345 l
冷却系統 6.6 gal(US) 25 l
エンジンオイル 6.6 gal(US) 25 l
旋回ドライブ 1.6 gal(US) 6 l
走行減速機 1.3 gal(US) 5 l
油圧システム - タンクを含む 61.8 gal(US) 234 l
作動油タンク 30.4 gal(US) 115 l
尿素水タンク 10.8 gal(US) 41 l
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム リーチ2.9 m(9 ft 6 in) リーチ2.9 m(9 ft 6 in)
バケット GD 1 m³(1.31 yd³) GD 1 m³(1.31 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 9.9 ft 2960 mm
ハンドレール部高さ 9.9 ft 2950 mm
全長(輸送時) 31.3 ft 9530 mm
後端旋回半径 9.3 ft 2830 mm
カウンタウエイト下端高さ 3.5 ft 1050 mm
最低地上高 1.7 ft 470 mm
トラック全長 14.7 ft 4450 mm
タンブラ中心距離 12 ft 3650 mm
クローラ中心距離 7.9 ft 2380 mm
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は 0.85 kg(1.9 lb)で、CO2換算で1.216メートルトン(1.340 トン)相当になります。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は 0.85 kg(1.9 lb)で、CO2換算で1.216メートルトン(1.340 トン)相当になります。
リサイクル性 98% 98%

323 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 5.7 m(18 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 7 in)リーチアーム

キャブ

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)
  • エアサスペンションシート(ヒータ付き)(デラックスのみ)
  • 自動調整式シート(ヒータおよび換気機能付き)(プレミアムのみ)
  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ

Catテクノロジ

  • VisionLink®
  • リモートフラッシュ
  • リモートトラブルシュート
  • ワークツール識別機能および追跡機能(PL161)
  • Cat GRADE with 2D
  • CATアシスト
  • CAT Payload

電気系統

  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ2個
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト

エンジン

  • CAT 7.1シングルターボディーゼルエンジン
  • オートエンジン回転数コントロール
  • オートアイドリングストップ機能
  • 46 °C(115 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能
  • -18 °C(0 °F)の寒冷時始動機能
  • リバーシブルの電動冷却ファン

油圧システム

  • 自動油圧システム暖機機能
  • 自動2速走行
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ

安全とセキュリティ

  • 2D eフェンス
  • ブレーカ自動停止機能
  • リアビューカメラ
  • 右ミラー
  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ

整備とメンテナンス

  • 定期サンプリング(S·O·S℠)用オイルポート
  • グラウンドレベルとプラットフォームレベルのエンジンオイルレベルゲージ
  • 統合車両状態管理システム

足回りと構造

  • ロング足回り
  • 600 mm(24 in)HDトリプルグローサシュー
  • 4,200 kg(9,300 lb)カウンタウエイト
  • ベースフレーム上の固定箇所

323 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 5.7 m(18 ft 8 in)HDリーチブーム
  • 8.85 m(29 ft 0 in)スーパーロングリーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 7 in)HDリーチアーム
  • 6.28 m(20 ft 7 in)スーパーロングリーチアーム

キャブ

  • オペレータ保護ガード(OPG)
  • CATアームステア
  • 補助リレー

Catテクノロジ

  • オペレータコーチング機能
  • CAT GRADE with 2D、アタッチメント対応オプション(ARO)装備
  • CAT GRADE with 3D(シングルまたはデュアルGNSS)
  • CAT GRADE 3D対応
  • CAT® Grade Connectivity
  • CAT Advanced Payload
  • CATチルトローテータ(TRS)統合

電気系統

  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ4個

エンジン

  • 52 °C(125 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能
  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム

  • ブレーカリターンフィルタ回路
  • 合流/高圧補助回路
  • 油圧効率モニタリング
  • 中圧回路
  • Catピングラバ用クイックカプラ回路

安全とセキュリティ

  • CAT Command(リモートコントロール)
  • 360 °ビューシステム
  • 点検用照明

足回りと構造

  • 700 mm(28 in)HDトリプルグローサシュー
  • 790 mm(31 in)HDトリプルグローサシュー
  • 5,400 kg(11,900 lb)カウンタウエイト
  • ショベルクレーンパッケージ

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル向け作業員検出機能

    オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

  • 油圧ショベル用Cat 2D eフェンス

    Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

テクノロジを見る

Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用CAT GRADE(2Dおよび3D)

    基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

  • 油圧ショベル用オペレータコーチング機能

    オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

テクノロジを見る

323 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。Global

*マーケティングの同意

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、323 の特長とメリットをご覧ください。

323のツアーを開始する
close

次について現在提供中のキャンペーンを確認  323

その他のキャンペーンを見る