Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 400 pk 298 kW |
Maximumkoppel | 1268 lb-ft bij 1400 tpm 1719 Nm bij 1400 tpm |
Nominaal toerental | 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm |
Minimaal vermogen | 300 pk 224 kW |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® C9.3 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 224-298 bkW (300-400 pk) bij 1800-2200 tpm. Deze nominale vermogens voldoen aan de EPA Tier 4 Final- (VS) en EU Stage IV-emissienormen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C9.3 ACERT motoren gebruikt: landbouw, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, baggeraars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, transportmachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw.
Maximaal vermogen | 400 pk 298 kW |
Maximumkoppel | 1268 lb-ft bij 1400 tpm 1719 Nm bij 1400 tpm |
Nominaal toerental | 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm |
Minimaal vermogen | 300 pk 224 kW |
Emissies | US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final |
Motorconfiguratie | 6 in lijn 6 in lijn |
Boring | 4.5 in 115 mm |
Slag | 5.9 in 149 mm |
Cilinderinhoud | 567.5 in³ 9.3 l |
Compressieverhouding | 17.0:1 17.0:1 |
Aanzuiging | Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA) |
Verbrandingssysteem | Directe injectie Directe injectie |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Lengte | 45.3 in 1150 mm |
Breedte | 40.4 in 1025 mm |
Hoogte | 44.2 in 1123 mm |
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken | 1950 lb 885 kg |
Lengte | 36.5 in 926 mm |
Breedte | 34.4 in 870 mm |
Hoogte | 22.4 in 570 mm |
Gewicht | 213 lb 470 kg |
Lengte | 33.6 in 854 mm |
Breedte | 11.3 in 287 mm |
Hoogte | 21.7 in 551 mm |
Gewicht | 42.8 lb 19.4 kg |
Volume-inhoud | 51.1 qt (US) 48.4 l |
C9.3 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
Ervaringen van klanten met Cat D6T Tier 4 motor
Animatie van industriële C9.3 ACERT TIER 4 motor