Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 400 pk 298 kW |
Nominaal toerental | 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm |
Minimaal vermogen | 300 pk 224 kW |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® C9.3 industriële dieselaandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 224-298 bkW (300-400 pk) bij 1800-2200 tpm en voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.
Maximaal vermogen | 400 pk 298 kW |
Nominaal toerental | 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm |
Minimaal vermogen | 300 pk 224 kW |
Emissies | US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final |
Motorconfiguratie | Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
Boring | 4.5 in 115 mm |
Slag | 5.9 in 149 mm |
Cilinderinhoud | 567.5 in³ 9.3 l |
Compressieverhouding | 17.0:1 17.0:1 |
Aanzuiging | Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA) |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Lengte | 80.4 in 2042 mm |
Breedte | 44 in 1118 mm |
Hoogte | 68.5 in 1741 mm |
Gewicht | 4055 lb 1839 kg |
Breedte | 34.3 in 870 mm |
Hoogte | 22.4 in 570 mm |
Gewicht | 467 lb 212 kg |
Diameter | 13 in 330 mm |
Lengte | 33.6 in 854 mm |
Breedte | 11.3 in 287 mm |
Hoogte | 21.7 in 551 mm |
Gewicht | 42.8 lb 19.4 kg |
Volume-inhoud | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Industriële C9.3 Tier 4 dieselaandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen