Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 520 pk 388 kW |
Nominaal toerental | 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm |
Minimaal vermogen | 385 pk 287 kW |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® C13 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 287-388 bkW (385-520 bpk) bij 1800-2100 tpm. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.
Maximaal vermogen | 520 pk 388 kW |
Nominaal toerental | 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm |
Minimaal vermogen | 385 pk 287 kW |
Emissies | EPA Tier 4 Final-, EU Stage V-, Japan 2014- en Korea Tier 4 Final-emissienormen EPA Tier 4 Final-, EU Stage V-, Japan 2014- en Korea Tier 4 Final-emissienormen |
Motorconfiguratie | Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
Boring | 5.1 in 130 mm |
Slag | 6.2 in 157 mm |
Cilinderinhoud | 762.8 in³ 12.5 l |
Compressieverhouding | 17.0:1 17.0:1 |
Aanzuiging | Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA) |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Nabehandeling | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lengte | 83.5 in 2122 mm |
Breedte | 49 in 1247 mm |
Hoogte | 82 in 2082 mm |
Gewicht | 5080 lb 2304 kg |
Lengte | 33.6 in 854 mm |
Breedte | 11.3 in 287 mm |
Hoogte | 21.7 in 551 mm |
Gewicht | 42.8 lb 19.4 kg |
Volume-inhoud | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENCaterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Industriële C13 Tier 4-aandrijvingen - Voor sterk gereguleerde landen