Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 350 pk 261 kW |
Nominaal toerental | 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm |
Minimaal vermogen | 275 pk 205 kW |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® C9 industriële aandrijving is leverbaar met een vermogen variërend van 205-261 bkW (275-350 pk) bij 2200 tpm. Deze nominale vermogenswaarden voldoen aan de emissienormen China Stage II, US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA. Vermogen: 223-261 bkW (300-350 pk) bij 1800-2200 tpm, zijn conform de China Stage II-, EPA Tier 2- (VS) en EU Stage II-emissienormen. De Cat® industriële aandrijving is handig voorgeconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen en is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.
Maximaal vermogen | 350 pk 261 kW |
Nominaal toerental | 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm |
Minimaal vermogen | 275 pk 205 kW |
Emissies | China Stage II, US EPA Tier 2-equivalent of US EPA Tier 3-equivalent, EU Stage II-equivalent of EU Stage IIIA-equivalent China Stage II, US EPA Tier 2-equivalent of US EPA Tier 3-equivalent, EU Stage II-equivalent of EU Stage IIIA-equivalent |
Motorconfiguratie | Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
Boring | 4.4 in 112 mm |
Slag | 5.9 in 149 mm |
Cilinderinhoud | 537 in³ 8.8 l |
Compressieverhouding | 16.3:1 16.3:1 |
Aanzuiging | Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA) |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Nabehandeling | - - |
Breedte | 38.9 in 988 mm |
Gewicht | 3285 lb 1490 kg |
Industriële C9 LRC dieselaandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen